Параметры
Направление кабельного отвода
Материал корпуса
Тип корпуса
Тип фиксатора
Количество кабельных отводов
Высота
Сальниковый корпус B16, крепление двумя защелками, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, высота: 110,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M50, Стандартн.
Сальниковый корпус B16, крепление двумя защелками, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 110,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M50, Стандартн.
Сальниковый корпус B24, крепление двумя защелками, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, высота: 110,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M50, Стандартн.
Сальниковый корпус B24, крепление двумя защелками, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 110,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M50, Стандартн.
Приборный корпус B6, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 2, боковое, высота: 74,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M25, Стандартн.
Приборный корпус B6, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 2, боковое, высота: 74,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M32, Стандартн.
Приборный корпус B6, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 2, боковое, высота: 74,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M40, Стандартн.
Приборный корпус B6, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 74,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M25, защитная крышка: да, Стандартн.
Приборный корпус B6, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 74,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M32, защитная крышка: да, Стандартн.
Приборный корпус B6, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 74,8 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M40, защитная крышка: да, Стандартн.
"$pageName" в