Campi applicativi

Campi applicativi

Protezione contro la sovratensione

Soluzioni per tutte le applicazioni

In ogni situazione della vita, sia privata che professionale, ci troviamo di fronte a una tecnologia sempre più moderna, che diventa sempre più sensibile e suscettibile alla sovratensione. Per vivere in totale sicurezza anche in caso di fulmini o di operazioni di commutazione della rete, gli edifici e le attrezzature devono essere protetti. Anche la protezione contro la sovratensione sta diventando sempre più mirata e discussa a livello normativo.

Al fine di fornire esempi appropriati riguardo la protezione dai fulmini e da sovratensione nelle varie applicazioni, questa sezione è integrata da ulteriori esempi applicativi.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Protezioni contro le sovratensioni nelle stazioni di ricarica

Abbiamo verificato cosa succede in una wallbox in caso di sovratensione.