Quadri di stringa e scaricatori di sovratensione per applicazioni FV

Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici

Indipendentemente dal fatto che si tratti di grandi parchi solari o impianti fotovoltaici sul tetto nelle case, gli impianti fotovoltaici sono a rischio di sovratensioni dovute ai fulmini a causa delle superfici di accoppiamento e dei tipi di installazione. Con i nostri quadri di stringa e scaricatori di sovratensione per impianti FV non ti assicuri solo la disponibilità con prestazioni elevate, ma al tempo stesso mantieni il periodo di ammortamento dell'impianto quanto più breve possibile. Con la nostra protezione contro fulmini e sovratensione per gli impianti FV ti assicuri la disponibilità ma anche la conseguente resa dell'impianto.

I vantaggi

  • Installazione e messa in produzione rapide grazie ai quadri di stringa preconfezionati
  • Combinazione di dispositivi di commutazione conforme alle norme grazie all'applicazione della DIN EN 61439
  • Componenti potenti per requisiti applicativi specifici
  • Manutenzione semplice grazie ai componenti innestabili e alla tecnologia di connessione specifica per l'applicazione
Ulteriori informazioni
Protezione contro la sovratensione e accessori fotovoltaici

Per proteggere in modo ottimale i vari componenti dell'impianto fotovoltaico sul tetto da scariche atmosferiche dirette e sovratensioni, è necessario utilizzare quadri di stringa. Per gli impianti fotovoltaici sul tetto, Phoenix Contact offre un'ampia gamma di diverse scatole di collegamento dei generatori pronte per l'installazione e immediatamente collegabili.

Visualizza l'e-paper e scaricalo
Conversazione tra un elettricista impegnato in un impianto fotovoltaico sul tetto e un dipendente di Phoenix Contact con in mano uno scaricatore di sovratensione

Protezione contro le sovratensioni e impianti fotovoltaici Quali sono le caratteristiche e quali termini svolgono un ruolo importante?

Tetto con impianto FV e distanza di separazione contrassegnata "s"
Impianto FV su un tetto con area di flessione eccessiva
Buona posa dei cavi durante il collegamento dei moduli FV
Tetto con impianto FV e distanza di separazione contrassegnata "s"

Affinché il fulmine non passi oltre il parafulmine, la distanza di separazione "s" è la distanza minima tra il parafulmine e l'impianto FV. Per determinare la distanza è necessario l'aiuto di esperti, poiché è difficile da calcolare. Tale distanza va mantenuta per tutti i componenti FV. Se la distanza non viene mantenuta, l'impianto FV viene collegato al sistema di protezione dai fulmini, il che comporta un aumento della protezione contro le sovratensioni.

Impianto FV su un tetto con area di flessione eccessiva

Oltre alla distanza di separazione, anche l'area di flessione è importante, soprattutto in caso di retrofitting degli impianti FV. L'area al di sotto di una linea immaginaria che collega tra loro le punte dei parafulmini deve essere protetta, poiché i fulmini possono facilmente scendere al di sotto di essa. I moduli FV devono essere posizionati al di sotto dell'area di flessione. Se si trovano al di sopra dell'area di flessione, è possibile installare i moduli in modo più piatto o adattare l'impianto parafulmine. L'installatore dell'impianto parafulmine può determinare le dimensioni dell'area di flessione.

Buona posa dei cavi durante il collegamento dei moduli FV

I moduli FV sono collegati in serie. Formano un anello di conduzione che funge da antenna ed è sensibile all'accoppiamento. Questi accoppiamenti possono danneggiare l'inverter e l'impianto FV. La superficie dell'anello di conduzione deve essere ridotta al minimo. Una superficie maggiore accoppia più energia. Il fulmine agisce da un potente trasmettitore. Se cade nelle vicinanze, può generare correnti considerevoli che mettono a rischio l'impianto.

Impianto fotovoltaico sul tetto Cosa bisogna considerare quando si installano impianti fotovoltaici sul tetto e dove si installa la protezione contro le sovratensioni?

Impianto FV senza protezione dai fulmini esterna su un tetto
Edificio con protezione dai fulmini esterna e distanza di separazione "s" rispettata
Edificio con protezione dai fulmini esterna senza distanza di separazione "s" rispettata
Impianto FV senza protezione dai fulmini esterna su un tetto

Non possiamo prevedere che una scarica atmosferica colpisca l'edificio. Inoltre, un impianto FV non aumenta il rischio di scarica atmosferica. L'impianto FV è integrato nel circuito di equipotenzializzazione.

Edificio con protezione dai fulmini esterna e distanza di separazione "s" rispettata

I moduli FV vengono posati con una distanza sufficiente dal sistema di protezione dai fulmini, all'interno della zona protetta. In caso di scarica atmosferica l'impianto FV è protetto in modo ottimale. L'impianto FV è integrato nel circuito di equipotenzializzazione.

Edificio con protezione dai fulmini esterna senza distanza di separazione "s" rispettata

I moduli FV vengono posati fino al vicino sistema di protezione dai fulmini. Una scarica atmosferica potrebbe quindi causare una pericolosa scarica sull'impianto FV. Per evitare situazioni come questa, il telaio di montaggio FV o i moduli FV vengono collegati correttamente al sistema di protezione dai fulmini. È necessario considerare che le correnti parziali da fulmine vengono introdotte nell'edificio. Il circuito di equipotenzializzazione deve essere in grado di trasportare le correnti atmosferiche.

Schema di un sistema di protezione contro le sovratensioni con sistema di collegamento equipotenziale

Il luogo di installazione adatto

Idealmente, la protezione contro le sovratensioni dovrebbe essere installata vicino all'inverter. Protezione realizzabile con i nostri limitatore di sovratensione per il lato AC e DC dell'inverter. In alternativa, è possibile utilizzare le nostre soluzioni preassemblate per i quadri di stringa.

I luoghi e le condizioni di installazione sono riportati nella tabella seguente.

Qui puoi trovare i prodotti da noi raccomandati per i luoghi di installazione:

Luoghi e condizioni di installazione

Tensione alternata AC 1

Tensione alternata AC 2

Tensione continua DC 1

Tensione continua DC 2

Luogo di installazione Distribuzione principale Lato AC dell'inverter (lunghezza del cavo fino al sistema di distribuzione principale ≥ 10 m) Lato DC dell'inverter (lunghezza del cavo dei moduli FV ≥ 10 m) Vicino a moduli fotovoltaici o all'ingresso di edifici
Senza protezione dai fulmini esterna SPD Tipo 2 SPD Tipo 2 SPD Tipo 2 SPD Tipo 2
Con protezione dai fulmini esterna, la distanza di separazione è rispettata SPD Tipo 1 SPD Tipo 2 SPD Tipo 2 SPD Tipo 2
Con protezione dai fulmini esterna, la distanza di separazione non è rispettata SPD Tipo 1 SPD Tipo 1 SPD Tipo 1 SPD Tipo 1

Scaricatori di sovratensione per interfacce

Oltre ai quattro luoghi di installazione finora illustrati, per gli scaricatori di sovratensione per impianti FV esiste un'altra area che non bisogna dimenticare:
La protezione delle interfacce di comunicazione non è sempre richiesta dal punto di vista normativo, ma è altamente raccomandata. L'elettronica dell'inverter può essere danneggiata da sovratensioni anche attraverso un cavo di rete o una sottile linea di controllo, interrompendo così il funzionamento dell'impianto FV.

Ingressi digitali per il controllo della potenza, stazione meteo, Ethernet, RS-485: sono tutti esempi di comuni interfacce che devono essere protette.