I/O sicuri

I/O sicuri

Sicurezza per tutti i sistemi I/O

Integrate la sicurezza funzionale nella vostra rete esistente in modo semplice e affidabile.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

La nostra gamma di prodotti comprende moduli I/O sicuri per l'integrazione semplice e centralizzata di funzioni di sicurezza in macchine compatte. I moduli I/O sicuri con la collaudata tecnologia SafetyBridge vi consentono di realizzare soluzioni di sicurezza anche complesse e decentrate. I moduli I/O sicuri possono essere azionati in reti miste come PROFIBUS e PROFINET con un controllore.

I vantaggi

  • Strutturazione economica del sistema, senza necessità di PLC di sicurezza né di sistemi di bus di campo sicuri
  • Utilizzo flessibile grazie alla compatibilità con tutti i più comuni sistemi di bus
  • Facile configurazione con il software SAFECONF
  • Trasmissione dati sicura mediante sistemi di trasmissione radio e nel cloud

I/O sicuri per il quadro elettrico: Axioline Smart Elements

I/O sicuri per Axioline Smart Elements  

I/O sicuri per il sistema I/O Axioline Smart Elements

Gli Axioline Smart Elements sono moduli I/O compatti a innesto per la realizzazione del vostro concetto I/O personalizzato. La comunicazione bus per il rispettivo sistema I/O può essere realizzata solo in combinazione con un backplane Axioline F, composto da quattro o sei Smart Elements.

Axioline Smart Elements soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza fino a PL e e SIL 3. I nostri Smart Elements certificati TÜV supportano il protocollo di comunicazione sicuro PROFIsafe e la tecnologia SafetyBridge per soluzioni di sicurezza decentralizzate e indipendenti dalla rete.

I/O sicuri per il quadro elettrico: Axioline F

I/O sicuri per Axioline F  

I/O sicuri per il sistema I/O Axioline F

Axioline F è il sistema I/O con struttura modulare a blocchi. Grazie ai tempi di reazione particolarmente brevi, Axioline F è specificamente adatto per processi rapidi e sincronizzati.

Con i moduli I/O sicuri con tecnologia SafetyBridge potete realizzare in tutta semplicità una comunicazione sicura e decentrata senza PLC sicuri.

Nelle reti PROFIBUS e PROFINET, i moduli PROFIsafe si occupano della rilevazione ed emissione di segnali di sicurezza.

I/O sicuri per il quadro elettrico: Inline

I/O sicuri per Inline  

I/O sicuri per il sistema I/O Inline

Inline è il sistema affidabile per ogni funzione all'interno del quadro elettrico. Grazie a un'ampia scelta di moduli I/O e morsetti funzionali per tutti i più comuni sistemi di bus di campo e reti Ethernet, potrete creare le vostre funzioni di automazione in maniera personalizzata.

Con Inline potete scegliere se realizzare soluzioni semplici per la sicurezza funzionale con il modulo Inline ECO Safe o soluzioni di sicurezza più complesse e decentrate con la tecnologia SafetyBridge o PROFIsafe.

Box I/O sicuri per l'installazione in campo

Box I/O IP67 sicuri Axioline E Safe  

Box I/O IP67 sicuro con IO-Link

I box I/O IP67 Axioline E Safe sicuri consentono di elaborare ingressi e uscite sicure al di fuori del quadro elettrico.

Il box I/O ha otto ingressi di sicurezza, quattro uscite di sicurezza e un'interfaccia IO-Link ed è utilizzabile nelle applicazioni con tecnologia SafetyBridge e PROFIsafe. Il protocollo Safety viene trasmesso tramite un master IO-Link nella rete standard.

Facile configurazione con il software SAFECONF

Software di configurazione SAFECONF  

Software di configurazione SAFECONF

Con SAFECONF potrete creare logiche di sicurezza per i moduli configurabili PSRtrisafe tramite funzione di "drag-and-drop".

Il software offre tutti i tool necessari per la configurazione della logica di sicurezza in un'interfaccia, in modo semplice e conforme alle norme. I tool disposti ordinatamente in una finestra consentono di lavorare in modo intuitivo, senza la necessità di competenze di programmazione.

Provatelo! Scaricate gratuitamente il software per la configurazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Determinare facilmente le funzioni di sicurezza

Imparate le basi delle funzioni di sicurezza e del Performance Level.