PLCNEXT ENGINEER - Software di programmazione
1046008

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Piattaforma software di engineering per i controllori di automazione di Phoenix Contact. PLCnext Engineer è conforme allo standard IEC 61131-3 ed è disponibile gratuitamente nella sezione Download. È possibile espanderne le funzionalità mediante funzioni aggiuntive a pagamento. Per eseguire tale operazione, aprire il configuratore di licenza tramite il pulsante "Configurazione".

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Programmazione sicura e certificata a norma IEC 61508
Security by Design con i controllori della serie PLCnext-Control
Funzionamento unico a livello globale grazie alla programmazione secondo IEC 61131
Un software per tutte le attività di engineering
Carico di lavoro e di formazione ridotto grazie all'interfaccia utente ottimizzata
Risparmio di tempo e di costi grazie a una programmazione univoca in un'unica interfaccia
Engineering flessibile grazie all'integrazione di componenti aggiuntivi funzionali nella versione base gratuita
Semplificazione del processo di engineering grazie all'impiego di moduli di automazione e programmazione object-oriented