Sul dongle è possibile salvare fino a 2000 licenze Dongle con diversi modelli di licenza per diversi tool software. Reinserendo il dongle da un computer all'altro, le licenze possono essere usate in modo variabile. L'uso di una licenza dongle è consigliabile quando si usano macchine virtuali. Ciò significa che le licenze possono essere utilizzate anche dopo che le macchine virtuali sono state copiate o anche se le impostazioni sono state modificate. Con lo strumento software "Activation Wizard" è possibile attivare e disattivare le licenze sul dongle. Oppure utilizzate l'"Activation Wizard" per spostare le licenze, ad esempio, da un disco rigido del PC a un dongle (o viceversa). Per il funzionamento del dongle non sono necessari altri drive. Dopo il collegamento a un PC può essere subito usato senza diritti di amministratore.
    
  
  ESL STICK USB A
   - 
  Software Dongle
    
      1080084
      
      
    
  
      CmDongle per la memorizzazione di licenze per diversi prodotti software
      Download gratuito disponibile.
      Downloads