Dispositivi di protezione

Dispositivi di protezione

Sicurezza significa affidabilità

Morsetti portafusibili o persino un sistema di interruttori di protezione elettronici: scegliete voi come proteggere linee, impianti e dispositivi in modo ottimale.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Dispositivi di protezione per reti elettriche
    Dispositivi di protezione e di comando per media tensione

    Dispositivi di protezione e di comando per media tensione – dispositivi di protezione sicuri e particolarmente affidabili per la massima disponibilità delle reti elettriche.

  • Interruttori di protezione
    Interruttori di protezione

    Gli interruttori di protezione garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto grazie alla protezione selettiva del mezzo d'esercizio.

  • Morsetti portafusibili
    Morsetti portafusibili

    Morsetti versatili per il sistema di sensori e controllo di macchine: protezione di dispositivi, distribuzione di potenziale e rapida identificazione di guasti.

Cerca in Dispositivi di protezione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Garantite la disponibilità del vostro impianto. Per ogni vostra richiesta vi offriamo una gamma completa di dispositivi di protezione: dal semplice fusibile al sistema di interruttori di protezione elettronici.

I vantaggi

  • Semplice sostituzione e rapido controllo grazie alla versione a innesto
  • Protezione di tutti i segnali e di tutte le applicazioni di uso comune grazie all'ampio portafoglio prodotti
  • Molteplici campi d'impiego grazie a formati e tecnologie di connessione per ogni tipo di applicazione
  • Installazione compatta grazie alle forme sottili
  • Facile scelta dei prodotti grazie alle soluzioni specifiche di settore

Interruttori di protezione

Interruttori di protezione di Phoenix Contact  

Panoramica Interruttori di protezione

Gli interruttori di protezione garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto grazie alla protezione selettiva del mezzo d'esercizio.

Si suddividono come segue a seconda del metodo di attivazione:

  • termica
  • magnetotermica
  • elettronica

Scegliete nella nostra gamma di prodotti l'interruttore di protezione adatto alle vostre esigenze.

Morsetti portafusibili

Morsetti portafusibili di Phoenix Contact  

Panoramica morsetti portafusibili

I morsetti portafusibili accettano fusibili di vario tipo.

Scegliete fra i seguenti modelli:

  • con coperchio a vite
  • fusibile a leva
  • per l'inserimento di fusibili piatti

Sono disponibili vari morsetti portafusibili con varie tecnologie di connessione.

Dispositivi di protezione per reti elettriche

Panoramica dispositivi di protezione  

Famiglie di dispositivi di protezione KOMBISAVE+ e POWERSAVE

I nostri dispositivi di protezione e per circuiti di comando convincono con una gamma completa di funzioni di protezione, di comando e di misurazione. I dispositivi sono ideali per reti industriali e di distribuzione.

Scegliete il dispositivo di protezione adatto alle vostre esigenze. 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny