Connettori fotovoltaici

Connettori fotovoltaici

Tecnologie di connessione innovative

Cablate i moduli fotovoltaici e gli inverter in modo rapido e semplice, direttamente in campo, senza la necessità di utensili speciali.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Connettori fotovoltaici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Specificatamente per il cablaggio di impianti fotovoltaici, Phoenix Contact ha sviluppato connettori confezionabili direttamene in campo. Che si tratti di versioni AC o DC, circolari o rettangolari, i connettori di Phoenix Contact coprono un'ampia gamma di requisiti. L'ampia gamma di soluzioni è completata da connettori per dispositivi, tecnologie di connessione per circuiti stampati e accessori.

I vantaggi

  • Collegamento rapido e semplice in campo grazie all'innovativa tecnologia di connessione rapida
  • Cablaggio pratico e confezionamento senza la necessità di utensili
  • Collegamento affidabile e duraturo grazie ai componenti testati TÜV
  • Elevata flessibilità grazie alle differenti sezioni di cavo utilizzabili
  • Innovativo cablaggio di impianti fotovoltaici grazie a soluzioni di collegamento integrate

Tecnologie di connessione in AC

Tecnologie di connessione in AC  

Tecnologie di connessione in AC

Per l'installazione sul lato della corrente alternata dei sistemi fotovoltaici, Phoenix Contact offre un'ampia serie di collegamenti per qualsiasi classe di potenza. La gamma di prodotti comprende un sistema di collegamento particolarmente compatto, connettori circolari e angolari per dispositivi monofase e trifase, morsetti passanti e accessori.

  • Intensità della corrente fino a 309 A
  • Sezioni da 0,2 mm² a 150 mm²
  • Tensioni fino a 600 V UL/1000 V

Tecnologie di connessione in DC

Tecnologie di connessione in DC  

Tecnologie di connessione in DC

Passanti a parete, connettori e una vasta serie di accessori: la gamma di prodotti in DC di Phoenix Contact offre una tecnologia di connessione innovativa e completa. Oltre ai connettori per un collegamento rapido, confezionabili per sezioni del conduttore da 2,5 mm² a 16 mm², la gamma comprende una tecnologia di connessione in miniatura per il fotovoltaico, integrata negli edifici (BIPV).

  • Correnti fino a 65 A
  • Tensioni fino a 1500 V
  • Sezioni del conduttore da 2,5 mm² a 16 mm²

Cablaggio rapido: dal modulo fotovoltaico fino all'alimentazione

Tecnologie di connessione per il fotovoltaico  

Unico: il sistema di connessione SUNCLIX per il fotovoltaico

State cercando una tecnologia di connessione innovativa e affidabile per il cablaggio di moduli fotovoltaici, junction box per generatori o inverter?

Che si tratti di scatole di connessione per moduli fotovoltaici, di connettori AC e DC per il cablaggio in campo o di connessione di apparecchiature per segnali, dati e potenza, Phoenix Contact offre la soluzione di connessione adatta.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Download