PLCnext Control

PLCnext Control

Apertura e innovazione

I PLCnext Control sono i PLC per PLCnext Technology e per l'automazione del futuro.

Torna a PLC e sistemi I/O

Categorie

Cerca in PLCnext Control

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i PLCnext Control potete lavorare liberamente con i vostri linguaggi di programmazione preferiti, che si tratti di IEC 61131-3 o di linguaggi evoluti. Adattabilità illimitata grazie alla rapida e semplice integrazione di software open source, app, standard di comunicazione attuali e all'avanguardia e collegamento in rete intelligente attraverso la connettività Cloud: in poche parole, tutta la libertà di cui avete bisogno per passare all'era digitale.

I vantaggi

  • PLC con diverse classi di potenza per l'adattamento ideale alla propria operazione di automazione
  • La connessione integrata a PROFICLOUD consente di analizzare i dati delle macchine e degli impianti in tutto il mondo
  • Attraverso il software Open Source e le app, i PLCnext Control possono essere personalizzati per la vostra particolare applicazione
  • Sistema operativo Linux aperto e supporto di linguaggi evoluti
  • I PLCnext Control sono parte del sistema COMPLETE line

Apertura e innovazione – PLCnext Control della serie Axiocontrol

PLCnext Control AXC F 2152  

PLCnext Control aperti della serie Axiocontrol

All'interno della serie di robusti Axiocontrol, Phoenix Contact offre più PLC per PLCnext Technology. Adatti per la programmazione con linguaggi sia evoluti che classici con IEC 61131-3.

I PLC sono espandibili con moduli per i sistemi I/O Axioline e Inline IP20. Inoltre, i PLCnext Control AXC F 2152 e AXC F 3152 possono essere ampliati con una funzione hardware anche sul lato sinistro, ad es. con un'ulteriore porta Ethernet.

La protezione è basata su un TPM (Trusted Platform Modul) su cui possono essere archiviati anche certificati per l'utente. Una connessione Cloud può essere realizzata con la semplice scansione di un codice QR direttamente sul PLC.

Le funzioni, la gestione e le prestazioni della PLCnext Technology possono essere verificate tramite piccole applicazioni di prova utilizzando uno dei due starter kit con componenti preinstallati. Ordinando lo starter kit, riceverete un anno di accesso esclusivo al PROFICLOUD.

Sicuro e altamente performante – PLCnext Control per reti di grandi dimensioni con utenti Safety

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control ad alte prestazioni per linguaggi evoluti

Il nuovo RFC 4072S è il primo controllore ad alte prestazioni per PLCnext Technology. Grazie a due CPU indipendenti, combina la massima sicurezza con un sistema a quattro core altamente performante, in grado di gestire reti molto estese con massimo 300 utenti orientati alla sicurezza.

L'interfaccia utente, semplificata e facile da maneggiare grazie alla superficie touch resistiva, assicura un grado elevato di monitoraggio.

Con il server OPC UA integrato, il PLC è già in linea con i requisiti del futuro, grazie a un protocollo di comunicazione standardizzato.

La programmazione Standard e Safety può essere realizzata mediante il software di programmazione PLCnext Engineer.

Software di programmazione PLCnext Engineer e Plug-in

Software di programmazione PLCnext Engineer  

Software di programmazione per PLCnext Engineer con plug-in per soluzioni software personalizzate

PLCnext Engineer è il software di programmazione PLC flessibile per la nuova generazione di PLC con PLCnext Technology. PC Worx Engineer combina tutte le funzioni di base per la configurazione, la programmazione, la visualizzazione e la diagnostica. Le interfacce ottimizzate, la programmazione orientata all'obiettivo e le funzionalità personalizzabili sono solo alcune delle nuove caratteristiche.

Per la programmazione dei vostri blocchi IEC 61131-3 proprietari potete utilizzare i tool di sviluppo per Visual Studio con PLCnext Technology. La configurazione contiene tutti gli strumenti necessari per la creazione semplice di librerie con funzioni e blocchi funzionali programmati in C#.

Per programmare in C++ è necessario il Software Development Kit (SDK) adeguato al firmware del controllore e del sistema operativo. Raccomandiamo l'ambiente di sviluppo Eclipse con il nostro PlugIn e il Library Builder per la creazione di programmi per PLCnext Engineer.

App per PLCnext Control nel PLCnext Store

PLCnext Store  

App per PLCnext Control nel PLCnext Store

PLCnext Store fornisce app software (app) per applicazioni di automazione industriale. Tali app permettono di espandere i PLCnext Control con funzioni tecniche in modo semplice e diretto.

Accelerate lo sviluppo di applicazioni utilizzando le app all-in-one; non sono necessarie competenze di programmazione.

Prontezza all'uso: ciò significa che grazie a PLCnext Store è possibile trasformare un PLCnext Control ad esempio in un PLC per parco solare, facilmente e senza programmazione.

Attualmente Phoenix Contact offre già numerose librerie software per PLCnext Engineer. Tali librerie sono disponibili per il download come app nel PLCnext Store.

Attraverso un'app di sviluppo (Dev-App), la PLCnext Technology può essere ampliata senza difficoltà con l'ambiente di runtime desiderato. Pertanto, potete utilizzare anche linguaggi di programmazione specifici del settore, come ad esempio Codesys, Java, Python e S5 (ambiente di runtime Siemens).

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi