Custodie per l'elettronica per applicazioni Raspberry Pi

Custodie per lelettronica per applicazioni Raspberry Pi

Telaio per le prestazioni più esigenti

Disegno progettato a norma per soluzioni Raspberry Pi personalizzate

Torna a Custodie per guide DIN

Categorie

Cerca in Custodie per l'elettronica per applicazioni Raspberry Pi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie per l'elettronica della serie RPI-BC e UCS-RPI sono perfettamente adatte per l'integrazione del computer Raspberry Pi. Le custodie RPI-BC sono a norma DIN 43880 e possono essere fissate su guide DIN o direttamente alla parete. La serie UCS-RPI può essere utilizzata universalmente con piedini, angolari antiurto, adattatori da parete o da tavolo. Le interfacce opzionali consentono di ampliare le funzioni del computer single-board integrato.

I vantaggi:

  • Ampliamento personalizzato delle funzioni tramite interfacce opzionali e accessori
  • Montaggio rapido e senza attrezzi grazie al sistema a scatto degli elementi della custodia
  • Connettore bus per guida di montaggio a 16 poli per la comunicazione modulare in seriale e parallelo

Espansioni per applicazioni industriali

Espansioni per applicazioni industriali  

Espansioni per applicazioni industriali

Interfacce opzionali e altri accessori incrementano i settori di impiego della custodia RPI-BC.

  • Cablaggio semplice e sicuro di segnali su GPIO grazie ai connettori PTSM
  • Integrazione di circuiti stampati aggiuntivi

Montaggio senza utensili

Montaggio senza utensili  

Montaggio senza utensili

Gli elementi della custodia possono essere facilmente inseriti a scatto, permettendo un montaggio senza utensili e a norma. Per questo motivo la custodia RPI-BC è particolarmente indicata per l'automazione industriale e degli edifici.

  • Montaggio rapido della custodia
  • Tecnologia di connessione Push-in per applicazioni industriali

Diverse varianti di coperchio

Diverse varianti di coperchio  

Diverse varianti di coperchio

Grazie al loro design, l'impiego delle custodie per applicazioni Raspberry-Pi è particolarmente versatile. Componete la vostra custodia personalizzata scegliendo tra le diverse varianti di coperchio.

  • I coperchi sono disponibili nelle varianti di esecuzione grigio, nero o trasparente
  • Il coperchio può essere piombato.
  • Il coperchio può essere montato a scatto e aperto senza utensili

Collegamento della custodia mediante connettori bus per guide di montaggio

Connettori bus per guide di montaggio  

Connettori bus per guide di montaggio

I connettori bus per guide di montaggio per la custodia Raspberry-Pi sono la chiave del design intelligente del dispositivo. Approfittate del collegamento semplice e rapido della vostra custodia con il Raspberry-Pi-SBC.

  • Trasmissione seriale o in parallelo di dati e potenza (4 x potenza, 2 x seriale, 10 x in parallelo).
  • Nessuna interruzione del collegamento in caso di sostituzione del modulo
  • Costi di cablaggio ridotti
  • 16 contatti dorati per un'elevata conduttività

Estensioni incluse

Estensioni incluse  

Estensioni incluse

Le custodie universali della serie UCS dal design funzionale costituiscono la soluzione ideale per sistemi embedded. Le custodie UCS-RPI proteggono in modo affidabile il Raspberry Pi SBC dagli influssi esterni. Le varianti offrono spazio aggiuntivo per le singole estensioni.

  • Spazio per singole estensioni
  • Predisposte per l'alloggiamento dell'originale Raspberry Pi 7" Touch Display

Impiego flessibile

Impiego flessibile  

Impiego flessibile

La custodia per l'elettronica UCS può essere usata ovunque grazie all'adattatore per il fissaggio su guida DIN e altri accessori come i piedini di appoggio o i supporti a parete – anche nel quadro elettrico.

  • Adattatore per il fissaggio su guida DIN con lunghezze laterali di 125 mm o 145 mm
  • Piedini di appoggio per tutte le varianti da 47 mm
  • I piedini di appoggio possono essere utilizzati anche come supporti a parete
  • I piedini di appoggio e i supporti a parete sono disponibili in diversi colori

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi