Sistema flessibile di smistamento I/O

Sistema flessibile di smistamento I/O

Sfruttare appieno il potenziale di Universal I/O

Rendete l'Universal I/O veramente universale con il sistema flessibile di smistamento I/O.

Torna a Tecnica di misurazione, controllo e regolazione

Categorie

Cerca in Sistema flessibile di smistamento I/O

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Gli Smart IO, cioè i moduli IO universali, offrono all'utente possibilità completamente nuove nell'industria di processo sia per gli impianti nuovi che per il retrofit:

Il sistema flessibile di smistamento I/O di Phoenix Contact contribuisce a rendere l'Universal I/O veramente "universale" a livello di interfaccia e di ripartizione. Si tratta di una combinazione di un modulo base standardizzato e di accessori di Input/Output (IOA) intercambiabili con diverse funzioni elettriche.

I vantaggi

  • Configurazione flessibile del canale per funzioni speciali con gli accessori IOA facilmente sostituibili
  • Praticità d'uso e rapida sostituzione degli accessori IOA a innesto
  • Cablaggio senza errori grazie alle speciali codifiche
  • Protezione affidabile del segnale grazie alla schermatura integrata nell'elemento base

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi