Dispositivi di commutazione elettronici e gestione del motore

Dispositivi di commutazione elettronici e gestione del motore

Commutazione, protezione e misurazione intelligenti

I dispositivi di commutazione e la gestione del motore sono facili da usare, consentono di risparmiare tempo e spazio e garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Avviatore a velocità variabile
    Avviatore a velocità variabile

    L'avviatore a velocità variabile è la nuova classe di dispositivi tra i motorstarter e i convertitori di frequenza con funzionamento particolarmente intuitivo. Questa soluzione compatta offre tutte le funzioni necessarie per le diverse velocità, l'avviamento dolce e l'arresto sicuro tramite Safe Torque Off (STO).

  • Gestione di macchine e motori
    Relè statici trifase - collegabili in rete

    Motor Manager per la protezione di motori e impianti, gestione elettronica delle macchine per il monitoraggio di motori e macchine

  • Motor starter
    Motor starter

    Relè statici trifase costituiti da avviatori diretti e invertiti dotati di diverse funzioni, come ad esempio l'arresto di emergenza e la protezione motore.

Cerca in Dispositivi di commutazione elettronici e gestione del motore

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I motori elettrici garantiscono il movimento in una grande varietà di applicazioni industriali. Per l'avviamento e l'inversione dei motori vengono spesso utilizzati i circuiti a contattori meccanici, che tuttavia occupano molto spazio e richiedono un notevole sforzo di cablaggio. Anche la durata dei dispositivi è limitata. Per la raccolta di dati importanti relativi a motore e processo sono spesso necessari sensori dispendiosi.

Approfittate dell'ampia gamma di dispositivi di commutazione elettronici, di moduli economici per la gestione dei motori e delle macchine, del sistema di distribuzione dell'energia modulare e degli avviatori a velocità variabile ad azionamento intuitivo di Phoenix Contact, per ottimizzare i costi di produzione e di esercizio, la manutenzione e la gestione energetica. Vi supportiamo nelle vostre sfide nel contesto della digitalizzazione e dell'Industry 4.0.

I vantaggi

  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie a una durata 10 volte maggiore con la tecnologia ibrida
  • Collegamento al bus di campo flessibile e semplice con l'apposito gateway
  • Cablaggio rapido grazie al circuito di asservimento integrato e al collegamento dei carichi
  • Arresto di gruppo semplificato tramite connettore bus per guide DIN dopo l'arresto di emergenza, grazie al relè di sicurezza a monte
  • Protezione di parti di impianto di alto livello grazie alle soglie di segnalazione e commutazione liberamente parametrizzabili
  • Acquisizione dati di produzione ed energetici senza sensori dispendiosi
  • Interfaccia connettore bus per guide DIN per il collegamento diretto e la trasmissione dei dati di processo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny