Interruttori di protezione elettronici

Interruttori di protezione elettronici

Protezione dei dispositivi, adatta alle vostre esigenze

Scoprite l'intera gamma di interruttori di protezione elettronici.

Torna a Interruttori di protezione

Categorie

Cerca in Interruttori di protezione elettronici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'intera gamma di interruttori di protezione elettronici offre una protezione intelligente per il vostro sistema di alimentazione. Sfruttate la semplicità e una gamma di prodotti completa.

I vantaggi

  • Protezione dei dispositivi ideale per ogni applicazione grazie alla gamma completa di prodotti
  • Condizioni degli impianti perfettamente controllate da analisi intelligenti e segnalazione dei guasti
  • Semplice messa in servizio grazie al comando intuitivo e alla tecnologia di connessione che non necessita l'utilizzo di utensili
  • Aggiornamento costante sullo stato del sistema grazie al controllo e alla funzione di notifica da remoto
  • Gamma di prodotti compatibile con il concetto di Industrie 4.0 grazie al monitoraggio completo dell'alimentazione da 24 V
  • Gli interruttori di protezione elettronici sono parte del sistema COMPLETE line

Campi di impiego

Assemblatrici  

Assemblatrici

Gli interruttori di protezione elettronici sono particolarmente indicati nella costruzione di macchine e impianti, grazie ad una tensione di alimentazione di 24 V DC.

Questi interruttori proteggono tutti i carichi alimentati da un elemento di rete.

La limitazione attiva della corrente consente di proteggere efficacemente anche dispositivi remoti e impedisce, in caso di guasto, l'interruzione della tensione di uscita sull'elemento di rete. In questo modo tutti gli altri circuiti non vengono influenzati e l'impianto funziona senza interruzioni.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Dispositivi di protezione – Interruttori di protezione

Assistenza


Interruttori di protezione

Protezione selettiva contro sovraccarichi e cortocircuiti


Interruttori di protezione

Modulo di apprendimento sulla funzione degli interruttori di protezione.