Blocchi di distribuzione

Blocchi di distribuzione

Blocchi di distribuzione preconfezionati

L'utilizzo dei blocchi di distribuzione con connessione Push-in consente di risparmiare tempo e spazio nella distribuzione del potenziale.

Torna a Connessione Push-in

Categorie

Cerca in Blocchi di distribuzione

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

II blocchi di distribuzione PTFIX con connessione Push-in sono pronti all'uso con numero di poli variabile, diverse tipologie di montaggio e colori. Sono pronti per essere installati e modulabili secondo le esigenze. PTFIX garantisce così una distribuzione flessibile e vantaggiosa dei carichi e della corrente di comando. È sufficiente aprire la confezione e collegare i dispositivi.

I vantaggi

  • Blocchi pronti all'uso per installazione diretta senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%
  • Struttura flessibile dell'applicazione grazie alle diverse possibilità di montaggio: su guida, diretto o mediante incollaggio
  • Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale
  • Assegnazione di differenti colori a conduttori e punti di connessione per un'installazione intuitiva e sicura
  • Risparmio di tempo grazie al collegamento di conduttori rigidi con tecnologia di connessione Push-in
  • Affiancamento senza modificare il passo ed espansione flessibile dei potenziali con ponticelli ad innesto standard
  • Possibilità di effettuare test su tutte le spine di prova standard

Blocchi di distribuzione Push-in pronti all'uso: è sufficiente aprire la confezione e collegarli!

Distribuzione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in  

Ripartizione del potenziale semplice e rapida con i blocchi di distribuzione preconfezionati con connessione Push-in

I blocchi preconfezionati consentono un'installazione rapida senza ponticellamento manuale con un risparmio di tempo fino all'80%.

I blocchi di distribuzione con 4, 6, 12 e 18 punti di connessione, e i singoli morsetti di ripartizione con due punti di connessione, sono disponibili per un'installazione sicura e intuitiva in undici colorazioni differenti. Con l'ausilio del nostro configuratore è possibile adattare i blocchi di distribuzione PTFIX in modo ottimale al vostro sistema.

La rapida soluzione per la distribuzione del potenziale in base alle vostre esigenze

Distribuzione del potenziale  

La rapida soluzione per la distribuzione del potenziale in base alle vostre esigenze

I blocchi di distribuzione PTFIX offrono innumerevoli possibilità di combinazione. Con i nuovi configuratori online vi supportiamo nella realizzazione di una soluzione di blocchi di distribuzione personalizzata. Scegliete la struttura dei vostri blocchi di distribuzione a polo fisso, per l'alimentazione o con singoli morsetti passanti. Con pochi clic il configuratore crea per voi il prodotto desiderato: nei colori richiesti, con la tipologia di installazione e la stampa specificata. Blocchi di distribuzione PTFIX, creati e ordinati in modo estremamente semplice.

Morsetti collettori del potenziale

Morsetti compatti per la distribuzione del potenziale  

Morsetti compatti per la distribuzione del potenziale

Il morsetto compatto per la distribuzione del potenziale offre un'ampia gamma di possibilità d'impiego:

  • alimentazione in 35-mm² grazie alla collaudata e resistente connessione a vite,
  • in combinazione con il cablaggio senza l'utilizzo di utensili delle prese mediante la semplice e rapida connessione Push-in.

Morsetti compatti per la distribuzione del potenziale

Semplice distribuzione del potenziale e dellalimentazione  

Semplice distribuzione del potenziale e dell'alimentazione

Con il morsetto PTRVB ...-PV possono essere realizzate distribuzioni del potenziale fino a 32 connessioni, ampliandole mediante ponticelli ad innesto confezionabili per blocchi di distribuzione. Realizzate alimentazioni fino a 6 mm² e 37 A con i distributori di potenziale PTRVB …-FI. Per l'assegnazione del potenziale sono disponibili varianti nei colori blu e rosso.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Blocchi di ripartizione preconfezionati con connessione Push-in

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi