Campi di applicazione del sistema di blocchi FIX Per maggiori informazioni sulle possibili applicazioni del sistema di blocchi FIX. Grazie alla struttura compatta dei blocchi FIX pronti per il collegamento, i blocchi di distribuzione e i morsetti per apparecchiature possono essere integrati rapidamente e facilmente in grandi quadri elettrici e piccole scatole di distribuzione. I vari tipi di montaggio consentono anche l'installazione diretta in diversi dispositivi.

Sistema di blocchi FIX nell'installazione in edifici

I vantaggi

  • Installazione rapida con blocchi di distribuzione e morsetti per apparecchiature pronti per il collegamento
  • Elevato risparmio di spazio grazie alle dimensioni ridotte al minimo e alle diverse direzioni di collegamento dei conduttori
  • Opzioni di montaggio flessibili grazie ad adattatori di montaggio diversi e a speciali varianti adesive
  • Installazione intuitiva e sicura grazie all'associazione di colori di conduttore e punto di collegamento
  • Accessori standardizzati - con gli accessori CLIPLINE complete i blocchi possono essere ampliati, controllati e siglati senza perdite dovute alla ripartizione
Il sistema di blocchi FIX in sintesi, compreso l'adattatore di montaggio FIX

Sistema di blocchi FIX

Il sistema di blocchi FIX

Il sistema di blocchi FIX è composto da blocchi di distribuzione e morsetti per apparecchiature pronti per il collegamento, disponibili in diverse sezioni, numeri di poli e colori. I blocchi possono essere utilizzati immediatamente e possono essere montati in diversi modi grazie a vari adattatori di montaggio. I blocchi possono anche essere combinati a piacere per creare soluzioni di connessione personalizzate grazie al collegamento integrato con linguetta e scanalatura. I blocchi di distribuzione e i morsetti per apparecchiature sono adatti per un cablaggio flessibile e semplice su spazi ristretti.

Blocchi di distribuzione FIX per l'installazione KNX

Blocchi di distribuzione FIX per l'installazione KNX

Il sistema di blocchi FIX per impianti KNX

KNX è uno speciale bus di campo per l'automazione di edifici che permette di controllare automaticamente varie funzioni come l'illuminazione, l'allarme o la climatizzazione degli edifici. Per rendere il cablaggio di questi sistemi facile e veloce, il sistema di blocchi FIX offre soluzioni FIX-KNX preconfigurate. Per facilitare l'assegnazione dei colori conduttori nei quadri di distribuzione, i blocchi sono contrassegnati dai colori standard KNX. In questo modo è possibile cablare i fili principali e di riserva e l'alimentatore del sistema bus KNX in modo efficiente e poco ingombrante.

  • Rosso: tensione bus positiva (+)
  • Nero: tensione bus negativa (-)
  • Giallo: linea dati (A)
  • Bianco: linea dati (B)
Morsetti per apparecchiature FIX con conduttori collegati

Morsetti per apparecchiature FIX con conduttori collegati

Morsetti per apparecchiature

I morsetti per apparecchiature FIX offrono una serie di vantaggi rispetto ai blocchi terminali e ai morsetti di derivazione standard.

  • Manipolazione ottimizzata: installazione senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
  • Cablaggio chiaro: l'ampia gamma di colori e le opzioni di siglatura personalizzate consentono un'assegnazione intuitiva di blocco e conduttore
  • Migliore qualità del contatto: la connessione a molla garantisce un contatto elettrico più affidabile e duraturo.
  • Flessibilità d'uso: varie opzioni di montaggio come guida DIN, a vite, adesivo o a perno a scatto

Nel complesso, i morsetti per apparecchiature sono un'alternativa più moderna e migliore ai blocchi terminali.

Il sistema di blocchi FIX nell'installazione in edifici I blocchi FIX sono adatti a diverse applicazioni nell'installazione in edifici.

Image-Map interattiva: il sistema di blocchi FIX nell'installazione in edifici
Pompe di calore
Le pompe di calore sono parte integrante della progettazione in molti progetti edilizi. Tuttavia, le pompe di calore in genere non sono un'aggiunta estetica che migliora l'aspetto di un edificio. Per questo motivo, le pompe di calore sono progettate per essere il più compatte possibile e sfruttare lo spazio disponibile nel modo più efficiente possibile. Tuttavia, ciò significa che lo spazio per la distribuzione della corrente è molto limitato. Per ovviare a questo problema, diversi produttori si affidano al distributore e ai morsetti per apparecchiature FIX.
Collegamento motore per tapparelle elettriche
Le tapparelle elettriche sono ormai standard negli edifici di nuova costruzione e vengono sempre più spesso installate a posteriori su immobili più vecchi. Spesso il motore è collegato direttamente all'interruttore o al controllore. I blocchi FIX, invece, offrono un collegamento del motore di azionamento poco ingombrante, ma semplice e di facile manutenzione. Grazie all'ampia gamma di opzioni di installazione, i blocchi FIX possono essere montati nella posizione ottimale nel cassonetto della tapparella.
Collegamento motore per tapparelle elettriche
Stazione di ricarica
Il sistema di blocchi FIX è adatto all'uso nelle stazioni di ricarica. In questo caso, i blocchi FIX possono essere utilizzati, ad esempio, nell'area di ingresso per la distribuzione della corrente dalla linea principale ai componenti interni. Inoltre, i blocchi FIX possono essere utilizzati anche per la distribuzione intermedia tra l'unità di controllo e l'unità di visualizzazione o nell'area di uscita per la connessione sensore nel connettore di ricarica.
Stazione di ricarica
Collettore del circuito di riscaldamento
Il sistema di blocchi FIX è ideale per il cablaggio dei collettori dei circuiti di riscaldamento. Grazie alla sua struttura compatta e alle opzioni di montaggio flessibili, può essere installato in quasi tutti i collettori del circuito di riscaldamento. I blocchi di distribuzione in grigio, blu e verde-giallo possono essere utilizzati per il cablaggio dell'alimentatore (L / N / PE). I morsetti per apparecchiature o i blocchi singoli forniscono un connettore passante chiaro e ordinato per i cavi di comando tra il termostato e la valvola del circuito di riscaldamento. A seconda della scelta, i punti di collegamento possono essere differenziati per colore o con l'aiuto di una siglatura. Se i termostati devono controllare diversi circuiti di riscaldamento in parallelo, i cavi di comando possono essere collegati anche in blocchi di distribuzione FIX.
Collettore del circuito di riscaldamento
Cassette di distribuzione
Il sistema di blocchi FIX è adatto anche per l'uso in sottoquadri di distribuzione. I blocchi di distribuzione, in particolare, offrono la possibilità di raccogliere e distribuire il potenziale in modo facile e veloce grazie al ponticello integrato.
Cassette di distribuzione
Prese di distribuzione
I morsetti per apparecchiature e i blocchi di distribuzione possono essere utilizzati anche in scatole di distribuzione più grandi. In questo caso, i morsetti per apparecchiature o i blocchi di distribuzione FIX possono essere utilizzati per collegare in modo chiaro, ad esempio, sistemi di illuminazione, sistemi di monitoraggio o altri utenti finali. A seconda della presa di distribuzione, è possibile scegliere blocchi FIX con connessione laterale o frontale.
Prese di distribuzione

Il sistema di blocchi FIX in ambienti di lavoro difficili I blocchi di distribuzione FIX sono adatti anche per l'uso in aree in cui sporco e polvere fanno parte delle condizioni ambientali quotidiane.

Image-Map interattiva: il sistema di blocchi FIX in ambienti di lavoro difficili
Apparecchiature per l'edilizia alimentate a batteria
I blocchi terminali sono utilizzati come punti di collegamento in un gran numero di dispositivi, ad esempio idropulitrici e piastre vibranti a batteria. A causa delle vibrazioni prevalenti, le semplici connessioni a vite possono allentarsi nel tempo, causando guasti e interventi di riparazione ricorrenti. Per ovviare a questo problema, alcuni produttori utilizzano morsetti per apparecchiature dal sistema di blocchi FIX.
Gru e altre attrezzature di sollevamento
I blocchi di distribuzione o i morsetti per apparecchiature del sistema di blocchi FIX possono essere utilizzati anche nelle attrezzature di sollevamento, come gru o piattaforme di sollevamento. Per distribuire l'alimentazione principale ai vari motori, i blocchi di distribuzione sono installati, ad esempio, nei pannelli di controllo o nelle scatole di comando. I morsetti per apparecchiature possono essere utilizzati anche per collegare i cavi di comando dei sensori ai dispositivi per circuiti di comando. Questo garantisce una comunicazione e un controllo affidabili.
Gru e altre attrezzature di sollevamento
Escavatori e caricatori
I blocchi di distribuzione e i morsetti per apparecchiature del sistema di blocchi FIX possono essere utilizzati anche in escavatori e caricatori. I componenti sono progettati per rendere sicure ed efficienti le connessioni elettriche, un aspetto estremamente importante per le macchine edili. Come nel caso delle attrezzature di sollevamento, i blocchi FIX distribuiscono energia elettrica o segnali da una fonte principale a diverse diramazioni. Questo è importante per l'alimentazione di varie parti della macchina, come motori, sensori e controlli. In particolare, gli escavatori devono essere in grado di controllare diversi motori idraulici e sensori. I blocchi FIX consentono anche di distribuire la corrente elettrica per i sistemi elettrici del veicolo, ad esempio l'accensione o l'illuminazione.
Escavatori e caricatori
Miscelatore a tamburo
Il sistema di blocchi FIX può anche essere un componente dei miscelatori a tamburo. I morsetti per apparecchiature consentono di collegare il motore rotativo in modo rapido, compatto e semplice. Grazie all'elevato grado di flessibilità durante il montaggio e alle varie direzioni di collegamento, l'unità di controllo può essere progettata per essere il più compatta possibile. L'integrazione dei blocchi semplifica anche la manutenzione e l'eventuale sostituzione di uno dei componenti.
Dispositivi e utensili motorizzati
I blocchi di distribuzione e i morsetti per apparecchiature sistema di blocchi FIX sono adatti per collegare motori elettrici e motori a benzina o diesel. Per i motori elettrici, i blocchi FIX possono essere installati nel quadro di comando per distribuire l'alimentazione principale ai vari motori. I morsetti per apparecchiature possono essere utilizzati per collegare i cavi di comando dai motori ai dispositivi per circuiti di comando. Con i motori a benzina o diesel, i blocchi di distribuzione possono essere utilizzati per distribuire l'energia elettrica dalla batteria ai vari sistemi elettrici del veicolo, come ad esempio l'accensione, l'illuminazione e i sensori. Come per i motori elettrici, i morsetti delle apparecchiature possono collegare i cavi di comando dai sensori ai dispositivi per circuiti di comando, consentendo un controllo e un monitoraggio precisi delle funzioni del motore.

Il sistema di blocchi FIX nella tecnologia medica Il sistema di blocchi FIX è così affidabile e stabile a lungo termine che può essere utilizzato senza problemi anche in applicazioni mediche.

Image-map interattiva: il sistema di blocchi FIX nella tecnologia medica
Dispositivi per la diagnostica per immagini (raggi X, ultrasuoni, TC, RM)
I blocchi di distribuzione e i morsetti per apparecchiature del sistema di blocchi FIX sono adatti anche al collegamento di dispositivi per la diagnostica per immagini. Sono molto compatti, esenti da manutenzione ed estremamente flessibili. I blocchi possono, ad esempio, alimentare corrente nei vari sensori e rilevatori di un dispositivo MRI (risonanza magnetica per immagini) e garantire comunicazioni e controlli affidabili.
Dispositivi per la diagnostica per immagini (raggi X, ultrasuoni, TC, RM)
Tavoli operatori e letti ospedalieri
Il sistema di blocchi FIX viene utilizzato anche nei letti ospedalieri e nei tavoli operatori. Nei letti ospedalieri, la regolazione del letto consente di migliorare l'assistenza ai pazienti, favorendo il comfort e la gestione del dolore, migliorando la mobilità, ottimizzando la funzione respiratoria e la circolazione e aiutando a prevenire le piaghe da decubito. Poiché i letti devono rimanere compatti e mobili, il sistema di blocchi FIX è ideale. Grazie alla loro modularità, i blocchi FIX possono essere configurati con precisione in base al numero di poli richiesto, consentendo un cablaggio semplice e compatto. Inoltre, le varie opzioni di montaggio dei blocchi consentono un'installazione flessibile in quasi tutte le posizioni.
Ventilatori e macchine per dialisi
I blocchi FIX del sistema di blocchi FIX offrono numerosi vantaggi che li predestinano all'uso nelle macchine mobili per la ventilazione e la dialisi. L'affidabilità è la priorità assoluta, poiché si tratta di dispositivi di importanza vitale. Il sistema di blocchi FIX convince per la sua conformità a vari standard e test di qualità, che garantiscono l'elevata affidabilità dei blocchi FIX. Un altro vantaggio è la facilità di gestione e manutenzione. I dispositivi compatti possono essere integrati meglio nella vita quotidiana e possono essere riposti, ad esempio, nei trasportatori di pazienti. La struttura precisa dei blocchi FIX e il cablaggio chiaro non solo contribuiscono a un design snello, ma anche alla facilità di manutenzione.
Configuratore per i blocchi di distribuzione, i blocchi di distribuzione funzionale e le morsettiere per dispositivi FIX

Configuratore per i blocchi di distribuzione, i blocchi di distribuzione funzionale e le morsettiere per dispositivi FIX

Configuratore per i blocchi di distribuzione e le morsettiere per dispositivi FIX

Utilizza il nostro configuratore e crea la tua soluzione personalizzata. Con il configuratore è possibile creare in modo semplice e intuitivo soluzioni personalizzate con blocchi di distribuzione, blocchi di distribuzione funzionale e morsettiere per dispositivi.

Utilizza i blocchi di distribuzione compatti per una distribuzione economica del carico e della corrente di comando
Blocchi di distribuzione FIX

I blocchi pronti al collegamento consentono un montaggio rapido senza ponticellamento manuale risparmiando fino all'80% del tempo. I blocchi di distribuzione e di alimentazione con 4, 6, 12 e 18 punti di collegamento, nonché i dischi singoli con due punti di collegamento sono disponibili in colori diversi per un'installazione sicura e intuitiva.

Vai alla brochure
Blocchi di distribuzione FIX