Telaio di montaggio per guide DIN

Telaio di montaggio dei connettori

Direttamente sulla guida DIN

I telai di montaggio dei connettori consentono di montare, in modo sicuro, inserti porta contatti preconfezionati sulla guida DIN.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Telaio di montaggio per guide DIN

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i telai di montaggio dei connettori potrete effettuare un collegamento compatto direttamente sulla guida DIN nel quadro elettrico. Per l'introduzione dei cavi nel quadro elettrico, laterale o dal basso, semplici telai di montaggio prendono il posto delle tradizionali custodie protettive o da incasso.

I vantaggi

  • La connessione diretta alla guida DIN consente di eliminare i livelli di ripartizione
  • Elevata stabilità grazie alla robusta plastica per uso industriale o all'alluminio pressofuso
  • Montaggio semplice di inserti porta contatti preconfezionati HEAVYCON grazie al telaio base aperto
  • Pratico inserimento dei cavi grazie all'elemento portante
  • Molteplici possibilità di impiego: compatibilità con custodie HEAVYCON

Montaggio semplice, rapido e sicuro

Telai di montaggio per connettori industriali in plastica e metallo  

Telai di montaggio per connettori industriali in plastica e metallo

Nella costruzione di macchine e impianti è necessario collegare nel quadro elettrico molteplici conduttori per dati, segnali o potenza, con il massimo risparmio di tempo e costi.

La soluzione: sistemi preconfezionati e collaudati, montati direttamente su guida DIN. In questo modo, si possono risparmiare interi livelli di ripartizione.

I telai di montaggio dei connettori HC-CIF di Phoenix Contact uniscono sia inserti porta contatti preconfezionati sia custodie mobili HEAVYCON.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591