Connessioni per circuiti stampati personalizzabili

Configuratore per connessioni per circuiti stampati

Il sistema più rapido per la realizzazione della vostra soluzione personalizzata

Configurate il prodotto desiderato con pochi passi.

Oltre alla nostra vasta gamma di prodotti standard, garantiamo una notevole flessibilità per soddisfare le esigenze dei clienti. Infinite possibilità: da varianti di colore, siglature e codifiche, fino allo sviluppo di sistemi completamente nuovi.

I vantaggi

  • Soluzioni su misura per le connessioni per circuiti stampati
  • Una gamma di prodotti standard, ampliata per garantire ulteriore flessibilità
  • Puntualità nelle consegne grazie ai moderni processi di produzione, alla presenza di stabilimenti a livello internazionale e alla disponibilità di stock a livello locale
  • Configuratore con innumerevoli possibilità di combinazione, oltre alla disponibilità immediata di oltre 6.000 varianti di articoli per 150 linee di prodotti

Configuratore per morsetti , connettori ed elementi base per circuiti stampati

Configurazione online intuitiva: il nostro moderno configuratore online vi supporta nella realizzazione della vostra soluzione personalizzata. Grazie alle semplici funzionalità, come immagini dei prodotti in 2D e 3D e un'interfaccia utente intuitiva, potrete configurare il prodotto desiderato in pochi passi.

Varianti di colori

Varianti di colore per connettori e morsetti per circuiti stampati  

Varianti di colori

Phoenix Contact offre morsetti, connettori ed elementi base per circuiti stampati nelle seguenti varianti di colore, alle condizioni standard:

  • Verde (simile a RAL 6021)
  • Nero (simile a RAL 9005), grigio chiaro (simile a RAL 7035)
  • Grigio (simile a RAL 7042) – solo per connettori
  • Blu (simile a RAL 5015) – solo per morsetti per circuito stampato
  • Altri colori su richiesta
     

Siglatura

Siglatura personalizzata di connettori e morsetti per circuiti stampati  

Siglatura personalizzata

Phoenix Contact offre morsetti, connettori ed elementi base per circuiti stampati siglati per contrassegnare singolarmente i componenti di collegamento. Le custodie di colore nero sono siglate in bianco, quelle di altri colori in nero.

  • Siglatura personalizzata di ogni polo (due caratteri alfanumerici o un carattere speciale)
  • Procedura di siglatura standardizzata
  • Altezza della siglatura standardizzata per ogni famiglia di prodotti
  • Varie direzioni di siglatura
  • Siglature complesse su richiesta

Codifica

Connettori ed elementi base codificati per una maggiore sicurezza  

Codifica per una maggiore sicurezza

Per evitare errori di connessione, Phoenix Contact produce connettori e morsettiere codificati. La codifica avviene inserendo un profilo, una linguetta o un perno, oppure tramite la rimozione del nasello per la codifica.

  • Codifica personalizzata di ogni polo
  • Varie soluzioni di codifica per tutte le tipologie di prodotti
  • In caso di morsettiere verticali, è possibile effettuare le codifiche anche sul circuito stampato

Sviluppo di nuovi prodotti specifici per il cliente

Sviluppo di nuovi prodotti specifici per il cliente  

Sviluppo di nuovi prodotti specifici per il cliente

Avete esigenze specifiche e siete alla ricerca di un nuovo prodotto sviluppato su misura per le vostre necessità? Phoenix Contact vi affiancherà nella realizzazione delle custodie con il suo know-how di sviluppo, produzione e controllo di qualità. Forniamo tutti i servizi necessari per la realizzazione del vostro nuovo prodotto.

  • Tecnologia di connessione con design a scelta
  • Sviluppo, qualifica e certificazione da un'unica fonte
  • Progettazione simultanea del prodotto e della produzione
  • Visione del prodotto grazie alla realizzazione di prototipi
  • Assistenza a 360°: dall'avvio alla fine della produzione

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi