Cavi di ricarica in AC
CHARX – Tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica
Dalla stazione di ricarica al veicolo elettrico: i nostri potenti prodotti CHARX sono stati sviluppati appositamente per esigenti applicazioni di mobilità elettrica e coprono l'intera procedura di ricarica. CHARX combina massima sicurezza, affidabilità e robustezza con funzioni sofisticate e un comfort di utilizzo illimitato. Il design modulare e standardizzato del prodotto semplifica inoltre l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione.
Categorie di prodotto
-
-
Cavi di ricarica in DC
-
Controllori per la ricarica di veicoli
-
Controllori per la ricarica in AC
-
Controllori per la ricarica in DC
-
Elettronica di potenza in DC e distribuzione della potenza
-
Prese di ricarica del veicolo
-
Prese di ricarica in AC lato infrastruttura
-
Protezione contro la sovratensione
-
Servizio di fatturazione per wall box private
I vantaggi
- Tutti i prodotti per il processo di ricarica da un unico fornitore con la vasta gamma di prodotti CHARX
- Facile installazione, messa in funzione e manutenzione grazie a un design del prodotto modulare uniforme
- Punti di ricarica veloci, sicuri e conformi alle norme e interfacce di ricarica con le tecnologie più moderne
- Gestione intelligente del parco di ricarica con prodotti con funzione di comunicazione e interfacce aperte
- Parchi di ricarica ampliabili in modo flessibile e orientati al futuro grazie a sistemi scalabili modulari
Nuovi prodotti
Controllore per la ricarica del veicolo per la ricarica CCS
L'EVCC per veicoli elettrici di tutti i tipi
CHARX control vehicle consente la ricarica rapida DC tramite le prese veicolo CCS. Il controllore gestisce la comunicazione di alto livello (TCP/IP) tramite Powerline (PLC) tra la stazione di ricarica e il veicolo elettrico e controlla oltre alla presa veicolo CCS, anche il display a LED, il pulsante di annullamento e i contattori HV.
Caratteristiche principali
- Comunicazione di ricarica DC secondo la DIN 70121 e ISO 15118
- Comunicazione di ricarica AC in combinazione con l'OBC controllato dalla VCU
- Controllo di presa veicolo, display a LED, pulsante di annullamento, contattori HV
- Omologazione E1 per veicoli stradali
- Cyber Security secondo UNECE R155 e R156
- Sicurezza funzionale fino a ISO 26262 ASIL B
I vantaggi
- Universalmente applicabile a tutti i veicoli elettrici con presa veicolo CCS
- Configurazione rapida grazie alla pre-parametrizzazione per le nostre prese veicolo CCS
- Vehicle-to-Grid per la ricarica bidirezionale secondo ISO 15118-20
- Rispetto degli elevati standard di sicurezza del settore automobilistico
- Immediatamente pronto all'uso grazie al breve tempo di avvio del sistema operativo
Phoenix Contact E-Mobility Il tuo partner affidabile e competente
Dalla nostra fondazione nel 2013, Phoenix Contact E-Mobility è specialista della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica all'interno del gruppo Phoenix Contact. Con più di 800 collaboratori in tutto il mondo e 25 linee di produzione su 33.200 m², offriamo più di 500 prodotti per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica connessa alla rete e per l'elettrificazione di qualsiasi veicolo. Con la certificazione IATF, l'azienda soddisfa gli elevati requisiti dell'industria automobilistica.