Motivo di marketing dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali fluttuanti nello spazio con loghi di comunicazione

Dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali

I dispositivi per la misurazione dell'energia multifunzionali EMpro registrano i dati energetici e offrono una varietà di opzioni per la comunicazione ai sistemi di controllo e gestione di livello superiore. Configurazione e integrazione dei dispositivi per la misurazione dell'energia in pochi semplici passi con l'ausilio di assistenti d'installazione basati su web e gestiti dall'utente. Approfittate inoltre della semplicità di connessione diretta alle bobine di Rogowski e di numerose pratiche funzioni per server web e dispositivi.

Go to Product Detail Page for item 1127059
EEM-MA370-24DC - Misuratore
EEM-MA370-24DC - Misuratore
1127059

Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale con alimentazione da 24 V DC e interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907971
EEM-MB370-EIP - Misuratore
EEM-MB370-EIP - Misuratore
2907971

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale senza display con interfacce Modbus TCP e EtherNet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907984
EEM-MB370-PN - Misuratore
EEM-MB370-PN - Misuratore
2907984

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale senza display con interfacce Modbus/TCP e PROFINET integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907983
EEM-MA370 - Misuratore
EEM-MA370 - Misuratore
2907983

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907953
EEM-MA770-EIP - Misuratore
EEM-MA770-EIP - Misuratore
2907953

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfacce Modbus/TCP e EtherNet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1127061
EEM-MB370-24DC - Misuratore
EEM-MB370-24DC - Misuratore
1127061

Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale senza display con alimentazione da 24 V DC e interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907946
EEM-MA770-PN - Misuratore
EEM-MA770-PN - Misuratore
2907946

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfacce Modbus/TCP e PROFINET integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907980
EEM-MA370-R - Misuratore
EEM-MA370-R - Misuratore
2907980

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfaccia Modbus RTU/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1127055
EEM-MB371-24DC - Misuratore
EEM-MB371-24DC - Misuratore
1127055

Dispositivo per la misurazione dell'energia multifunzionale senza display con alimentazione da 24 V DC, connessione Rogowski diretta e interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2908286
EEM-MA771 - Misuratore
EEM-MA771 - Misuratore
2908286

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con connessione Rogowski diretta e interfaccia Modbus TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

I vantaggi

  • Misurazione dell'energia in sole tre fasi grazie all'intuitiva procedura guidata di installazione
  • Risparmio di tempo per il cablaggio e la configurazione grazie alla connessione diretta delle bobine di Rogowski disponibili in commercio
  • Semplice messa in servizio e assistenza grazie alle funzioni di server web e display intelligenti
  • Protezione dei dati attraverso la disattivazione selettiva delle funzioni di configurazione dei tasti e delle interfacce
  • Integrazione rapida nei sistemi di controllo e di gestione mediante soluzioni di comunicazione orientate al futuro e a servizi digitali

Nuovi prodotti

Energy Management Service - On-Premises su monitor con dispositivo per la misurazione dell’energia ed EPC

Software per la gestione dell'energia

Registrare, salvare e visualizzare localmente

L'Energy Management Service - On-Premises è la soluzione perfetta per il monitoraggio locale dell'energia. Approfitta di un sistema ordinabile preconfigurato con funzioni intuitive e flessibili per una visualizzazione e un'analisi mirata e significativa dei tuoi dati energetici.

Caratteristiche principali

  • Diverse licenze per 5, 10, 20, 50, 100 misuratori
  • EPC utilizzabili: EPC 1502, EPC 1522
  • Tipi di diagrammi: grafico a torta, grafico a linee, grafico a barre, diagramma di Sankey
  • Report energetici: tabelle, diagrammi
  • Mezzi mappabili: corrente, gas, olio, acqua, aria compressa, temperatura, ecc.

I vantaggi

  • Accesso locale a tutti i dati energetici, senza dipendere da server esterni
  • Sistema scalabile in modo flessibile senza costi ricorrenti
  • Sistema completo preconfigurato con riconoscimento automatico dei dispositivi e configurazione guidata
  • Monitoraggio trasparente attraverso dashboard e creazione di report energetici
  • Sistema aperto per i tuoi EnPI personali e altre forme di energia come il gas e l'acqua

Dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro: la via più rapida per la tua misurazione energetica

Tutti i vantaggi in dettaglio

Persona con tablet davanti al dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro, installato nello sportello del quadro elettrico del sottoquadro di distribuzione
Persona di fronte allo sportello aperto del quadro elettrico che collega la bobina di Rogowski direttamente al dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro
Una persona aziona i pulsanti sul pannello frontale del dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro con cambio di colore in caso di guasto
Dispositivo per la misurazione dell'energia da incasso su anta quadro con simbolo del lucchetto sullo schermo
Dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro con logo di comunicazione
Persona con tablet davanti al dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro, installato nello sportello del quadro elettrico del sottoquadro di distribuzione

Misurazione dell'energia in soli tre passaggi:
Imposta l'interfaccia di comunicazione, seleziona il tipo di alimentazione, imposta l'ingresso di misura. I misuratori EMpro vengono configurati e integrati nella rete in soli tre passaggi. La procedura guidata di installazione si avvia automaticamente dopo la prima accensione del dispositivo. In alternativa, puoi eseguire la configurazione di base anche con la guida dell'utente tramite i pulsanti operativi del dispositivo.

Persona di fronte allo sportello aperto del quadro elettrico che collega la bobina di Rogowski direttamente al dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro

L'ingresso di misura Rogowski ti consente un notevole risparmio di tempo nel cablaggio e nella configurazione. Collega direttamente qualsiasi bobina di Rogowski disponibile in commercio: i prodotti elaborano direttamente il segnale mV. I consueti convertitori non sono necessari. Configura l'ingresso di corrente con un solo clic. I parametri della bobina sono già memorizzati nel server web.

Una persona aziona i pulsanti sul pannello frontale del dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro con cambio di colore in caso di guasto

Molti server web e funzioni del dispositivo pratici, come il monitoraggio del funzionamento dell'impianto o l'analisi degli errori in caso di assistenza e supporto, facilitano il lavoro quotidiano. Oltre a configurare i dispositivi, puoi utilizzare il server web per registrare i dati, valutare la qualità della rete e visualizzare i flussi di energia in chiari diagrammi di tendenza.
Gli errori e gli stati di allarme nell'impianto vengono segnalati in modo rapido e univoco sul posto mediante il cambiamento di colore sul display.

Dispositivo per la misurazione dell'energia da incasso su anta quadro con simbolo del lucchetto sullo schermo

Proteggi i tuoi dati energetici da accessi indesiderati: la disattivazione degli elementi di comando sul dispositivo previene accessi indesiderati in loco. Mediante la disattivazione delle interfacce è possibile prevenire qualsiasi accesso ai tuoi dati energetici o modifica della configurazione indesiderati.

Dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro con logo di comunicazione

I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro rilevano e comunicano i tuoi dati energetici in sistemi di controllo e gestione sovraordinati. Oltre alle interfacce per la comunicazione industriale classica, i prodotti dispongono di un'API REST integrata.
L'EMpro compatibile con IoT è in grado di importare nel cloud i suoi dati direttamente e in modo sicuro tramite un router. Potrai accedere ovunque ai dati di misurazione e dei componenti. Non è necessario un gateway IoT né per l'aggregazione dei dati, né per la traduzione tra protocolli di rete locali e protocolli IoT, né per la codifica.

Mani davanti al laptop con programmazione REST

Facile collegamento in rete con l'API REST Facile integrazione nelle reti locali da qualsiasi browser

Nelle reti locali è possibile accedere in modo semplice ai dispositivi tramite l'API REST integrata. REST, acronimo di "Representional State Transfer", è un'architettura ampiamente usata nel settore IT che trova sempre più applicazione anche in ambito industriale. L'architettura dell'interfaccia, di facile utilizzo, utilizza i protocolli generalmente noti di Internet. L'interrogazione dei dati avviene con pochi comandi da ciascun browser, ad esempio tramite una richiesta HTTP-GET. Non avrai più bisogno di lunghe tabelle di registro né di conoscenze specifiche dei protocolli di comunicazione industriale.

I vantaggi dell'API REST:

  • Il formato HTTP/REST/JSON consente un comodo e rapido sviluppo dell'integrazione di sistema
  • Analisi dei dati semplificata grazie a interrogazioni parametrizzabili di informazioni aggiuntive, come il numero di serie e il nome del dispositivo
  • Sicurezza attraverso il concetto di sola lettura
  • L'uso di interfacce di comunicazione, come Modbus/TCP, può avvenire in parallelo
  • Continua espansione delle funzionalità attraverso aggiornamenti del firmware

Unboxing EMpro Video dell'installazione

Installazione semplificata e misurazione dell'energia in soli tre passaggi:

  • Configurare l'interfaccia di comunicazione
  • Selezionare il tipo di rete
  • Impostare l'ingresso di misurazione di tensione e corrente
Installatore che utilizza la documentazione online per i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro tramite un tablet al quadro elettrico

Scopri la documentazione online per i nostri dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro

Per trasmetterti le nostre informazioni sul prodotto, stiamo adottando un approccio completamente nuovo con il nuovo formato di documentazione online per i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro. Indipendentemente dal mezzo utilizzato (telefono, tablet, notebook o PC desktop), risparmierai molto tempo nella ricerca di istruzioni di installazione, descrizioni funzionali o dati tecnici dei nostri prodotti.
Queste e molte altre informazioni sono disponibili nella documentazione online di EMpro. Utilizza miratamente il filtro dei contenuti dinamici per visualizzare le informazioni relative al tuo prodotto specifico. Per salvare gli argomenti preferiti, puoi anche utilizzare aggiuntivamente l'elenco dei preferiti, che può essere richiamato rapidamente, se necessario.

Analisi dei dati di potenza e dell'energia - dispositivi per la misurazione dell'energia e Smart Service


Dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro con logo Proficloud.io

Direttamente nel cloud, senza gateway Accesso ai dati in tutto il mondo

I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro con connessione diretta al cloud consentono un'interazione con i dispositivi indipendentemente dalla posizione e dall'orario. Accedi ovunque ai tuoi dati energetici e alle informazioni sui componenti, senza bisogno di un gateway aggiuntivo.

I vantaggi

  • Connessione diretta del dispositivo per la misurazione dell'energia con Proficloud.io senza l'utilizzo di un gateway IoT
  • Accesso flessibile ai dati sull'energia e alle informazioni sui componenti sempre e ovunque, con agli Smart Service su Proficloud.io
  • Comunicazione sicura tra dispositivo per la misurazione dell'energia compatibile con IoT e Proficloud.io grazie alla codifica TLS
  • Scalabilità e ampliabilità facili, facendo uso di risorse IT dinamiche che possono essere adattate in modo rapido e personalizzato alle nuove esigenze

Smart Service per l'analisi dei dati energetici e di potenza Servizi di monitoraggio dell'energia e soluzioni software

Approfitta di funzioni intuitive e flessibili per una visualizzazione e un'analisi mirata e significativa dei tuoi dati energetici.

Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Soluzione per il monitoraggio dell'energia L'Energy Management Service - On-Premises è perfetto per il monitoraggio locale dell'energia. L'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io è la tua soluzione utilizzabile ovunque.
Accesso Collega i misuratori EMpro a un PC e sperimenta direttamente l'analisi e la visualizzazione dei dati. Collegati direttamente all'IoT con i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro.
Funzioni e monitoraggio Funzioni intuitive e personalizzabili consentono di monitorare e analizzare i dati energetici. Approfitta della raccolta dati basata su cloud e di funzioni intuitive e flessibili.
Visualizzazione e accessibilità L'Energy Management Service - On-Premises è facilissimo da ordinare tramite il configuratore. È possibile accedere ai dati di analisi da qualsiasi luogo per una visualizzazione significativa.
Image Map interattiva: esempio di applicazione della gestione dell'energia basata su IoT
Visione d'insieme ottimale nella tua azienda
Indipendentemente dalla scelta della soluzione locale EMMA On-Premises o EMMA Service basato sull'IoT, hai sempre una panoramica completa dei processi, dei flussi energetici e dei dati generati in azienda.
Visione d'insieme ottimale nella tua azienda
Tutti i dati nelle tue mani
I dati di monitoraggio energetico vengono valutati e memorizzati localmente su un EPC e possono essere visualizzati, ad esempio, su un monitor o un tablet. Il software EMMA On-Premises viene eseguito sull'EPC e fornisce tutti i grafici e le analisi. L'EPC può essere ordinato con software preinstallato tramite il configuratore.
Interfaccia di comunicazione aperta
La comunicazione via Ethernet consente di collegare diversi dispositivi a EMMA On-Premise. La comunicazione avviene tramite REST-API o Modbus/TCP.
Collegamento semplice di un massimo di 100 misuratori
Fino a 100 misuratori sono semplicemente collegati all'EPC tramite switch. Non sono necessari router o altri controllori.
Collegamento semplice di un massimo di 100 misuratori
Integrazione automatica senza sforzi aggiuntivi
I misuratori EMpro di Phoenix Contact vengono rilevati e integrati automaticamente da EMMA On-Premises. L'API REST consente di integrare allo stesso modo tutti i dispositivi con montaggio su pannello frontale e su guida DIN della gamma EMpro.
Integrazione automatica senza sforzi aggiuntivi
Collegamento aperto dell'hardware universale
È possibile collegare a EMMA On-Premises ulteriori misuratori di temperatura, portata, energia elettrica e altre forme di energia tramite un data logger. La comunicazione con il data logger avviene tramite Modbus/RTU o M-Bus e viene stabilita tramite Modbus/TCP verso l'EPC.
Collegamento aperto dell'hardware universale
Proficloud.io
La piattaforma IIoT Proficloud.io di Phoenix Contact salva automaticamente i dati dei dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT.
Transport Layer Security (TLS)
Trasmissione sicura dei dati grazie al protocollo con crittografia TLS.
Facile collegamento
I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro compatibili con IoT vengono collegati direttamente a uno switch o a un router Internet tramite un'interfaccia Ethernet, senza un gateway IoT aggiuntivo.
Dashboard EMpro EMMA – Concetto globale del sistema

Visualizzazione e analisi dei dati Dashboard e widget di facile utilizzo

Con pochi clic, è possibile trarre le prime conclusioni sui dati e sul consumo energetico. Costruisci dashboard in base alle tue esigenze e utilizza le varie opzioni di visualizzazione, come diagrammi a torta, a barre, a linee e altro ancora.
Utilizza questi widget per confrontare singole linee di produzione, impianti o periodi di tempo e scoprire potenziali risparmi.

Dashboard EMpro EMMA – Concetto globale del sistema

Panoramica delle funzioni

  • Integrazione di fonti di dati esterne di diverse forme di energia per una maggiore trasparenza dei dati: ad esempio, dati energetici, potenza, portata, temperatura
  • Importazione ed esportazione dei dati per l'utilizzo in altri sistemi
  • Avvertenza di un imminente superamento o mancato raggiungimento dei limiti direttamente nell'interfaccia
  • Editor di formule per la creazione di cifre chiave personalizzate a partire dai dati di misura raccolti
  • Visualizzazione degli indicatori di prestazione energetica (Energy Performance Indicator – EnPI) con la funzione di segnalazione
Una persona in divisa tiene tra le mani una smerigliatrice continua a illuminazione

Sviluppo continuo

Proposta di valore in costante crescita per la tua analisi dei dati energetici attraverso uno sviluppo continuo e orientato all'utente. Per rispondere alle sfide in rapida evoluzione, il team competente che si nasconde dietro alle soluzioni smart è orientato alle esigenze dei clienti e alle condizioni del mercato.

Device Management Service nel Proficloud.io

Device Management Service

Gestisci e monitora i tuoi dispositivi per la misurazione dell'energia compatibili con IoT, nonché altri smart device di Phoenix Contact con il Device Management Service. Otterrai una panoramica diretta delle informazioni sul dispositivo sotto forma di targhetta di identificazione digitale, su cui sono indicati il tipo di dispositivo, il numero di serie e la versione firmware e hardware installata.
Inoltre, tieni sotto controllo lo stato di salute. Grazie al cosiddetto TrafficLight, è possibile riconoscere direttamente se il dispositivo presenta un'avvertenza o un errore. Informazioni più dettagliate sono disponibili nei log dei dispositivi.
Per garantire la sicurezza dei dispositivi, è fondamentale aggiornare regolarmente il firmware. A tal fine, è disponibile una funzione di aggiornamento diretto da parte dell'assistenza.

I vantaggi

  • Panoramica sui tuoi dispositivi
  • Stato di salute dei dispositivi
  • Aggiornamento del firmware dal cloud
  • Targhetta di identificazione digitale e log dei dispositivi
Schermo con schermata di Time Series Data Service

Time Series Data Service

Lo Smart Service Time Series Data Service della piattaforma IIoT Proficloud.io consente di accedere ai dati di produzione in qualsiasi momento e ovunque.
Ulteriori vantaggi di Time Series Data Service:

  • I tempi di inattività e di utilizzo diventano pianificabili
  • Aumento della qualità dei prodotti attraverso i dati
  • Le avvertenze in Smart Service o tramite e-mail indicano difficoltà imminenti
  • Competenze accessibili a tutti i collaboratori
Monitoraggio intelligente dell'energia
Prodotti e servizi per la tua gestione dell'energia

Gestione semplice dell'energia: la nostra innovativa gamma di sensori e prodotti per la tecnica di misurazione, perfettamente adattati gli uni agli altri, semplifica notevolmente il rilevamento dei dati energetici. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro ti supportano nell'integrazione, nella rielaborazione e nell'elaborazione dei dati.

Brochure
Brochure Monitoraggio dell'energia in assoluto relax con e-paper su tablet