I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Gestione dell'energia basata su IoT

Interfaccia utente Proficloud.io visibile su un notebook

Una gestione dell'energia basata su IoT riunisce i vantaggi dell'Industrial Internet of Things, una tecnica di misurazione collaudata e Smart Service in costante evoluzione. I responsabili della gestione dell'energia usufruiscono, tra l'altro, della facilità di reperimento dei dati di misurazione, di un salvataggio dei dati automatico e di un accesso ai dati energetici ed elettrici indipendentemente dal luogo e dall'ora.

Sfide


Gestione dell'energia e protezione climatica

In un tempo in cui le risorse sono limitate, i prezzi dell'energia crescono e la protezione climatica acquista importanza, la gestione dell'energia è uno dei temi centrali per le aziende odierne.
I requisiti di riduzione delle emissioni di CO₂, della trasparenza dei processi produttivi e della valutazione della presenza di CO₂ nella produzione di un prodotto rappresentano una vera e propria sfida per i responsabili della gestione dell'energia.
Per implementare le misure di efficienza energetica corrette, i dati dell'energia vanno raccolti, monitorati, analizzati e valutati. Un monitoraggio dell'energia adatto e facile da integrare rappresenta la base per soddisfare i requisiti della norma sulla gestione dell'energia ISO 50001.

Le quattro fasi sulla via verso la neutralità climatica
Norma sulla gestione dell'energia ISO 50001

Riferimento alla norma ISO 50001 e possibili domande da parte del cliente

Lo standard internazionale ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) è una linea guida per le aziende che ti supporta nell'implementazione del sistema di gestione dell'energia. Lo standard descrive il sistema di gestione dell'energia come procedura sistematica di miglioramento della prestazione legata all'energia e, per le aziende certificate, ciò può significare vantaggi supplementari in termini di costi.
Per la valutazione del successo delle misure di efficienza energetica implementate, e per il monitoraggio continuo dei processi, i responsabili della gestione dell'energia definiscono le cifre chiave corrette, i cosiddetti Key Performance Indicator (KPI) o gli Energy Performance Indicator (EnPI).
Nell'ambito dei management review o degli audit interni ed esterni, le cifre chiave fungono da indicatori del funzionamento della gestione dell'energia e del mantenimento delle direttive statali e/o normative.

Responsabile della gestione dell'energia alla scrivania

La sfida dell'acquisizione e dell'analisi dei dati Come lavorano attualmente i responsabili della gestione dell'energia?

I responsabili della gestione dell'energia devono costantemente monitorare i processi e i consumi delle risorse all'interno della loro azienda. I dati di misurazione rilevanti a tale scopo vengono in parte registrati manualmente da fonti di dati condivise (dispositivi di misurazione) e, ad esempio, tramite file CSV importati nei sistemi di registrazione dei dati energetici.
L'analisi e la valutazione avviene spesso su fogli MS Excel autoredatti, dai quali vengono poi ricavati i diagrammi necessari. Anche i tool software aggiuntivi che forniscono i dati graficamente qui trovano applicazione.
Le topologie tipiche, attualmente, contengono una serie di punti di misurazione che possono essere interconnessi fra loro. I sistemi standard sono spesso difficili da installare o da integrare e richiedono un know-how esteso nel settore delle reti complesse. Ciò richiede la disponibilità di personale adeguatamente formato, con conseguenti costi elevati per il mantenimento del sistema.
Quale sistema software e hardware è da preferire per registrare ed elaborare i parametri necessari? E quale infrastruttura IT è preposta a tale scopo?

Gestione dell'energia basata su IoT


Raccolta dati basata su cloud

I misuratori compatibili con IoT (smart device) vengono collegati direttamente a una piattaforma cloud tramite un'interfaccia Ethernet e il protocollo MQTT via Plug & Play. Nell'ambiente cloud, i misuratori sono collegabili in modo semplice e rapido a un sistema nuovo o già esistente mediante il Device Management Service. I valori di misurazione selezionati vengono automaticamente trasmessi e memorizzati. Grazie allo Smart Service, i responsabili della gestione dell'energia hanno accesso immediato a questi dati e possono utilizzarli direttamente. Le classiche configurazioni elaborate delle reti industriali (ad es. Modbus o PROFINET) appartengono ormai al passato.

Topologia di una gestione dell'energia basata su IoT

Topologia di una gestione dell'energia basata su IoT con applicazione Ethernet EMpro p. cloud

I vantaggi di una gestione dell'energia basata su IoT

  • Disponibilità rapida dei dati di misurazione, senza necessità di conoscenze speciali sulle reti complesse, grazie alla connessione semplice Plug and Play dei misuratori compatibili con IoT al sistema cloud
  • Nessuna necessità di risorse IT pregresse o di know-how specifico nel settore IT, grazie al salvataggio automatico dei dati direttamente nel Proficloud.io
  • Realizzazione rapida di report globali a livello di sede grazie all'accesso sul posto ai dati energetici ed elettrici, indipendentemente dall'orario
  • Sicurezza dei dati sempre aggiornata grazie agli update di sicurezza automatici
  • Aggiornamento costante e accesso rapido a nuove funzioni grazie ai cicli di release dinamici della piattaforma IoT (ambiente cloud) e agli Smart Service

Smart Service


Dispositivo per la misurazione dell'energia EMpro ed Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Monitoring, Management, Analytics: l'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io intelligente si concentra sui responsabili della gestione dell'energia come utenti e si adatta esattamente alle loro esigenze. Con un design semplice e intuitivo, il servizio offre una gamma flessibile di funzioni nel campo della visualizzazione dei dati energetici e di potenza per il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di tali dati.
In questo modo, l'Energy Management Service - Powered by Proficloud.io supporta in parte i responsabili della gestione dell'energia nel controllo del cosiddetto ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), secondo la norma internazionale ISO 50001:2018 (Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti con istruzioni per l'applicazione).

I vantaggi

  • Elevata facilità di utilizzo grazie a un concetto generale sistematico con una guida menu intuitiva e il trasferimento automatico dei dati a Proficloud.io
  • Panoramica dei dati energetici ed elettrici registrati in modo mirato, indipendentemente dal luogo e dall'ora, mediante visualizzazioni ad hoc
  • Proposta di valore in costante crescita per la tua gestione dell'energia attraverso uno sviluppo continuo e orientato all'utente
  • Comunicazione sicura tra dispositivo e cloud grazie alla codifica TLS
  • Gestione dei dispositivi per una panoramica chiara delle applicazioni