I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Energy Management Service - On-Premises Con l'Energy Management Service - On-Premises puoi iniziare a gestire l'energia in modo semplice e veloce.

Energy Management Service - On-Premises e i dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro
L'Energy Management Service - On-Premises nella pratica

Il tuo sistema di monitoraggio dell'energia locale

Raccogli informazioni sul flusso energetico della tua applicazione. Con la successiva analisi, scopri cosa influenza principalmente il tuo consumo energetico.

  • Crea dashboard efficaci, soprattutto per la gestione dell'energia
  • Genera diagrammi che forniscano informazioni sul consumo energetico attuale
  • Crea e calcola gli indici chiave EnPI per generare report
  • Utilizza un sistema di allarme integrato e scopri se stai consumando troppa energia
Installatore elettrico con due contatori di energia EMpro

Un inserimento semplice

Ottieni il tuo sistema di monitoraggio dell'energia personalizzato senza troppi sforzi:

  • Configura il sistema completo più adatto alle tue esigenze. Scegli tra un'ampia gamma di misuratori e altri accessori. In questo modo è possibile ottenere il sistema più adatto alle proprie esigenze.
  • Ricevi il tuo sistema con PC Edge (EPC) e software di monitoraggio dell'energia installato, nonché i componenti accessori in un sistema integrato da noi predisposto.
  • Alla connessione, i misuratori vengono rilevati automaticamente nella rete. In questo modo si riduce al minimo lo sforzo di configurazione.
Icone fluttuanti sulla tastiera del laptop

La struttura indipendente di un sistema di monitoraggio dell'energia

Affidati alla nostra esperienza - e rimani comunque indipendente

Sicurezza assoluta: l'Energy Management Service - On-Premises funziona senza accesso a Internet e garantisce quindi la massima sicurezza. I tuoi dati rimangono riservati e sicuri all'interno della tua azienda.
Esente da manutenzione: il nostro sistema è progettato per funzionare in modo fluido ed efficiente senza la necessità di aggiornamenti costanti. Il continuo sviluppo del software consente di effettuare aggiornamenti per migliorare le funzioni.
Efficienza dei costi: beneficia di una soluzione senza pagamenti ricorrenti, senza costi o commissioni ricorrenti.
Compatibilità universale: è possibile integrare anche hardware di terze parti. L'Energy Management Service - On-Premises non dipende esclusivamente dai nostri misuratori e ti offre flessibilità nella scelta dei dispositivi. L'hardware di terze parti è collegato al sistema di monitoraggio dell'energia tramite un data logger o un controllore della famiglia PLCnext Control.
A prova di futuro: con un'architettura flessibile e aperta, il nostro sistema è pronto per future espansioni e adattamenti in direzione del cloud, dei sistemi di gestione degli edifici e molto altro ancora.

Dashboard e visualizzazioni Funzioni nel monitoraggio dell'energia

Image Map interattiva: Vista frontale del software EMMA On-Premises su un monitor
Grafici a barre
Confronta il consumo energetico di diversi reparti o sedi con grafici a barre, ad esempio.
Grafici a barre
Grafici a linee
I grafici a linee sono ideali per tracciare l'andamento del consumo energetico in un determinato periodo di tempo.
Grafici a linee
Grafici a torta
I grafici a torta possono aiutare a visualizzare la percentuale di energia consumata da diversi dispositivi o processi.
Grafici a torta
Diagrammi di Sankey
I diagrammi di Sankey sono particolarmente utili per visualizzare il flusso di energia all'interno di un sistema.
Diagrammi di Sankey
Strutture ad albero
Con il software di monitoraggio dell'energia è possibile anche riassumere i dati di diversi punti di misura e visualizzarli separatamente con una struttura ad albero. Ad esempio, è possibile riassumere il consumo energetico di diversi reparti o sedi e monitorarne l'andamento in un determinato periodo di tempo.

Indicatori chiave, reportistica, avvisi Funzioni nel monitoraggio dell'energia

Energy Management Service - On-Premises: screenshot del calcolo degli indicatori chiave
Panoramica in tabelle degli indicatori chiave e dei valori energetici con l'Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises: schermata di generazione degli avvisi
Energy Management Service - On-Premises: screenshot del calcolo degli indicatori chiave

Con l'Energy Management Service - On-Premises puoi creare e confrontare in autonomia gli indicatori chiave di prestazione (EnPI). L'editor di formule integrato è uno strumento utile a questo scopo. Consente di calcolare o riassumere diversi indicatori chiave e valori energetici. I dati esterni o vecchi riferiti alle prestazioni vengono importati come file CSV tramite la funzione di importazione e inclusi nei calcoli o nei confronti.

Panoramica in tabelle degli indicatori chiave e dei valori energetici con l'Energy Management Service - On-Premises

Gli indicatori chiave e i valori energetici possono essere creati come report degli ultimi mesi e anni. È possibile limitarsi a scaricare i report e condividerli con altri.

Energy Management Service - On-Premises: schermata di generazione degli avvisi

Gli avvisi vengono generati all'interno del sistema se i valori caratteristici definiti vengono superati o non raggiunti. Gli utenti vengono così informati tempestivamente di un consumo energetico eccessivo o di guasti.

Utilizzo dell'Energy Management Service - On-Premises su tablet e schermi

Gestione degli utenti

L'Energy Management Service - On-Premises offre opzioni di visualizzazione grafica e una semplice gestione degli utenti. Definisci diritti di utilizzo diversi per i vari utenti del sistema e stabilisci quali impostazioni possono effettuare e quali informazioni possono visualizzare.

Topologia

Il sistema intorno all'Energy Management Service - On-Premises è costituito da misuratori EMpro collegati a un EPC tramite uno switch. La comunicazione avviene tramite un'API REST o via Modbus/TCP, che consente un'integrazione rapida e semplice nella rete. Dopo l'avvio del software, i dispositivi vengono trovati automaticamente dall'EPC nella rete, il che rende la connessione particolarmente facile.

L'apertura del sistema consente di integrare altri dispositivi di misurazione in parallelo con i dispositivi per la misurazione dell'energia di Phoenix Contact. Questi misuratori Modbus/RTU e M-Bus sono collegati tramite data logger o controllori della famiglia PLCnext Control. I dati di misurazione vengono quindi inviati all'EPC tramite Modbus/TCP. In questo modo è facile trasferire e visualizzare i dati energetici, la portata, la temperatura e la pressione in Energy Management Service - On-Premises.

Topologia come esempio di applicazione del monitoraggio dell'energia basato sull'Energy Management Service - On-Premises