Misurazione dell'energia in soli tre passaggi:
Imposta l'interfaccia di comunicazione, seleziona il tipo di alimentazione, imposta l'ingresso di misura. I misuratori EMpro vengono configurati e integrati nella rete in soli tre passaggi. La procedura guidata di installazione si avvia automaticamente dopo la prima accensione del dispositivo. In alternativa, puoi eseguire la configurazione di base anche con la guida dell'utente tramite i pulsanti operativi del dispositivo.
Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale senza display con interfacce Modbus/TCP e PROFINET integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)