La ricarica in corrente continua viene utilizzata sempre più spesso anche in ambito domestico, oltre che nei settori della ristorazione e della vendita al dettaglio, dove i clienti trascorrono da 30 minuti a diverse ore, per cui sono sufficienti basse potenze di ricarica nella gamma da 20 a 100 kW. Qui i nostri cavi di ricarica CCS compatti della famiglia CHARX connect compact sono la soluzione ottimale e maggiormente vantaggiosa.
CHARX connect standard, GB/T, Cavo di ricarica in DC, 250 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 7 m, diritto, con cappuccio di protezione, con sensori di temperatura analogici, Logo PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)