CHARX SGBC-DC250-7,0MCS00P - Cavo di ricarica in DC
1584643

CHARX connect standard, GB/T, Cavo di ricarica in DC, 250 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 7 m, diritto, con cappuccio di protezione, con sensori di temperatura analogici, nessun raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Design robusto e di lunga durata per una disponibilità particolarmente elevata in condizioni difficili
Striscia LED commutabile a piacere per un indicatore di stato intuitivo nei colori aziendali
Boost Mode opzionale per prestazioni di ricarica più elevate a breve termine, fino a 500 kW
Interruttore S1 opzionale per realizzare applicazioni specifiche del cliente
Su richiesta, con colore personalizzato della custodia, logo del cliente e sensori di temperatura alternativi
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001