CHARX PNAC-DC375-5,0MAS00P - Cavo di ricarica in DC
1724727

CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Cavo di ricarica in DC, fino a 700 A in Boost mode, 375 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con sensori di temperatura analogici, supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, non richiede il raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

L'impugnatura separata ed ergonomica garantisce un utilizzo confortevole ed evita che le superfici si riscaldino
La protezione antinfortunistica con cappucci sovrastampati e sensori di temperatura precisi offre la massima sicurezza
La conformità alle norme UL, SAE, IEC e IATF garantisce massima qualità e compatibilità
Su richiesta con il vostro logo, lunghezza del cavo personalizzata ed estremità del cavo confezionata
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001