Elenco prodotti Sistema di collegamento AC

Filtro

52 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Connettore per giunti - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettore per giunti, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 16,00 mm, diametro cavo max.: 21,00 mm. Variante per lo sbloccaggio con un utensile

Connettore per apparecchi posteriore - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Connettori circolari (lato apparecchio), Serie di prodotti: PRC, Connettore per apparecchi posteriore, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Attacco a crimpare, Tipo contatti: Maschio

Connettore per giunti - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettore per giunti, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 12,00 mm, diametro cavo max.: 16,00 mm. Variante per lo sbloccaggio con un utensile

Connettore per giunti - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettore per giunti, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 8,00 mm, diametro cavo max.: 12,00 mm. Variante per lo sbloccaggio con un utensile

Connettore per giunti - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettore per giunti, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 8,00 mm, diametro cavo max.: 21,00 mm. Variante per lo sbloccaggio con un utensile

Cappuccio di protezione - PRC COVER M - 1409237

Coperchio di protezione, Serie di prodotti: PRC, Cappuccio di protezione, materiale custodia: PPE, colore: nero. Adatto a connettori (MS)

Connettore per giunti - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettore per giunti, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 8,00 mm, diametro cavo max.: 12,00 mm. Variante per lo sbloccaggio con un utensile

Connettore per giunti - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettore per giunti, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 12,00 mm, diametro cavo max.: 16,00 mm. Variante per lo sbloccaggio con un utensile

Connettore per giunti - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettore per giunti, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 16,00 mm, diametro cavo max.: 21,00 mm. Variante per lo sbloccaggio con un utensile

Connettore per giunti - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Connettori circolari (lato cavi), Serie di prodotti: PRC, Connettore per giunti, tipo: Sbloccaggio solo con un utensile, materiale custodia: PPE, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione nominale: 690 V AC, corrente di dimensionamento: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo contatti: femmina, diametro cavo min.: 8,00 mm, diametro cavo max.: 21,00 mm. Variante per lo sbloccaggio con un utensile

52 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591