I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Tecnologie di ricarica per una mobilità elettrica sostenibile

Per il mercato globale della mobilità elettrica, sviluppiamo prodotti tecnologicamente avanzati, affidabili e di alta qualità.
Connettore di ricarica HPC raffreddato nel laboratorio per i test

Il tuo partner tecnologico per la mobilità elettrica

Con il nostro ampio portafoglio di tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica, ci consideriamo pionieri e partner dei nostri clienti e della società per arrestare il surriscaldamento globale, per la tutela del clima e per il rispetto della natura attraverso la digitalizzazione e l'elettrificazione.

Scopri CHARX Prodotti robusti sviluppati appositamente per la mobilità elettrica

Image Map interattiva: Panoramica delle famiglie di prodotti CHARX
Cavi di ricarica in AC
Cavi di ricarica Mode 3 con spine NACS, Tipo 1, Tipo 2 e GB/T - ergonomici, robusti e di alta qualità.
Vai ai cavi di ricarica in AC
Cavi di ricarica in DC
Cavi di ricarica in DC con spine NACS, CCS e GB/T, per ogni classe di potenza, dalle wall box ai parchi di ricarica con HPC.
Vai ai cavi di ricarica in DC
Prese di ricarica lato infrastruttura
Prese lato infrastruttura Tipo 2 modulari per cavi di ricarica in AC portatili, con display a LED, otturatore e sensori di temperatura.
Vai alle prese di ricarica lato infrastruttura
Protezione contro le sovratensioni
Protezione dei punti di ricarica e dei veicoli dai danneggiamenti causati da fulmini e dalle operazioni di commutazione.
Vai alla protezione contro le sovratensioni
Prese veicolo
Prese veicolo universali per la ricarica in AC e DC di tutti i tipi di veicoli elettrici - per Tipo 1, Tipo 2, CCS e GB/T.
Vai alle prese veicolo
Elettronica di potenza e distribuzione
Moduli di potenza e moduli di distribuzione per l'alimentazione in DC efficiente e scalabile di stazioni di ricarica rapida.
Vai all'elettronica di potenza e distribuzione
Controllori per la ricarica in AC
Controllore per la ricarica Mode 3 modulare - predisposto per Vehicle-to-Grid, Plug-and-Charge e conforme alla legge di calibrazione.
Vai ai controllori per la ricarica in AC
Controllori per la ricarica in DC
Potenti controllori per la ricarica in DC per stazioni di ricarica CHAdeMO e CCS moderne.
Vai ai controllori per la ricarica in DC
Controllori per la ricarica del veicolo
Controllori per la ricarica per tutti i veicoli elettrici con presa veicolo CCS - universali e compatibili con il Vehicle-to-Grid.
Vai ai controllori per la ricarica del veicolo

Oltre alla produzione di energia da fonti rinnovabili, la mobilità elettrica è un fattore chiave per la realizzazione della All Electric Society. Con una tecnologia di ricarica ad alte prestazioni, ti forniamo tutto il necessario per affrontare le sfide future della mobilità elettrica, il tutto in modo sostenibile, interconnesso e funzionale. Diamo forma alla transizione della mobilità insieme!

COO Ralf Döhre e CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Il COO Ralf Döhre e il CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Uomo che ricarica la sua auto elettrica tramite un cavo di ricarica NACS presso la stazione di ricarica rapida

Il NACS sta arrivando e noi siamo pronti a riceverlo Cavi di ricarica in AC e DC per le esigenze più complesse

Il North American Charging Standard (NACS) sta prendendo piede e, nel lungo periodo, si presume possa sostituire lo standard di ricarica CCS Tipo 1. Il NACS svolgerà quindi un ruolo centrale nell'elettrificazione del settore dei trasporti e nel potenziamento dell'infrastruttura di ricarica in America del nord.

In qualità di specialisti della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica, desideriamo naturalmente soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri clienti e per questo offriamo cavi di ricarica NACS conformi alle norme SAE e certificati UL che soddisfano requisiti particolarmente elevati, sia per la ricarica in AC sia per l'High Power Charging.

Una persona ricarica un camion elettrico con il connettore di ricarica MCS

Il Megawatt Charging System (MCS) Potenze di ricarica fino a 3,75 MW per veicoli di servizio industriali

Il Megawatt Charging System (MCS) è destinato a diventare un sistema di ricarica rapida standardizzato a livello internazionale per i veicoli commerciali pesanti e consentirà potenze di ricarica fino a 3,75 MW.

Dalla creazione della task force CharIN MCS nel 2018, abbiamo lavorato alla definizione di requisiti per lo sviluppo dello standard di ricarica MCS.

Prevediamo di offrire, nella consueta alta qualità di Phoenix Contact, i relativi cavi di ricarica MCS all'inizio del 2026 e le prese veicolo MCS a medio termine.

Scoprila ora come e-paper
La nuova brochure sulla mobilità elettrica

Scopri la nostra ampia gamma di tecnologie di ricarica per veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica in oltre 160 pagine. Scopri inoltre tutto quello che c'è da sapere sulla nostra azienda e apprendi le basi della tecnologia di ricarica.

Visualizza l'e-paper
Brochure sulla mobilità elettrica in versione cartacea e come e-paper sul tablet

Il tuo referente personale

Per tutte le domande sui nostri prodotti e soluzioni

Mauro Sartor
Mauro Sartor
E-Mobility Manager
+39 02 66059241
Sarò lieto di fornirvi la mia consulenza per il tuo progetto di mobilità elettrica. Diamo forma alla transizione della mobilità insieme!