UTMED 6 - Morsetto passante
3047413

Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Visibilità
Semplicità d'uso
Visibilità mediante simboli elettrici stampati
Sei vani funzionali
Esecuzione compatta
Numerosi accessori utilizzabili in maniera flessibile
Inserimento sicuro sulle estremità