I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Controllori PLC e I/O: automazione intelligente

Controllori PLC e I/O

Trova i controllori PLC e I/O adatti nei gradi di protezione IP20 e IP65/67, non importa se come sistema o come stazione I/O remota per diverse reti Ethernet. Programma in IEC 61131-3 o in linguaggi evoluti e rendi il tuo impianto affidabile per il futuro. Con la PLCnext Technology puoi applicare già oggi, ad esempio, le ultime tendenze come l'intelligenza artificiale oppure rendere smart le soluzioni sostenibili nel settore fotovoltaico.

Proiettati al futuro

Il mondo dell'automazione è in continua evoluzione. La digitalizzazione, il networking e la globalizzazione di sistemi economici e tecnici danno vita a nuove richieste di mercato. I produttori di sistemi di automazione a prova di futuro devono offrire ai propri clienti l'opportunità di soddisfare gli standard delle moderne applicazioni IoT. Per questo motivo, Phoenix Contact ti offre PLC, sistemi di I/O e software PLC all'avanguardia. Dal singolo componente al sistema: per il quadro elettrico e l'installazione in campo. Automazione professionale dei tuoi impianti: dall'approvvigionamento idrico decentrale alle linee di verniciatura altamente complesse dell’industria automobilistica.

Nuovi prodotti

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Soluzioni di controllo efficienti e flessibili

Il Virtual PLCnext Control offre maggiore scalabilità, flessibilità ed efficienza dei costi nell'ambito dell'automazione. Come software in un container OCI, consente un'integrazione perfetta, combina sicurezza IT e OT e aumenta l'indipendenza dall'hardware della tua soluzione di controllo.

Caratteristiche principali

  • Architettura di sistema basata sull'ecosistema aperto PLCnext Technology
  • Programmazione secondo la norma IEC 61131-3 e linguaggi evoluti come C++, C# e Matlab
  • Controllori e/o dispositivi PROFINET
  • Configurazione con Web Based Management
  • Virtual PLCnext Control nel container OCI

I vantaggi

  • Sistema di controllo basato su software con l'architettura aperta di PLCnext Technology
  • Facilità di scalabilità e adattamento a nuovi requisiti senza necessità di modifiche fisiche
  • Collegamento diretto a sistemi IT, a servizi cloud e a piattaforme IIoT per le applicazioni basate sui dati
  • Riduzione dei costi di investimento poiché non è necessario un hardware particolare
  • Massima Cyber Security grazie alla tecnologia basata sui container

Ecosistema PLCnext Technology

PLCnext Technology – enhance your automation thinking

PLCnext Technology collega i mondi IT e OT Adatta la tua applicazione all'IIoT e all'Industry 4.0

PLCnext Technology è l'ecosistema per l'automazione industriale composto da hardware aperto, software di progettazione modulare, community globale e mercato software digitale. La digitalizzazione e la globalizzazione pongono nuove sfide per l'automazione industriale. La progettazione precisa del sistema di automazione aperto è altrettanto importante quanto l'ampliamento flessibile e modulare.

Oltre alla programmazione standard del PLC secondo IEC 61131-3, con PLCnext Control è possibile anche la programmazione in parallelo e la combinazione di linguaggi di programmazione come C/C++, C# o MATLAB® Simulink® in tempo reale. Accelera lo sviluppo delle tue applicazioni con la versione base gratuita di PLCnext Engineer. Oppure utilizza il tuo ambiente di programmazione... a te la scelta!

Grazie alla semplice integrazione del cloud, alla possibilità di utilizzare software open source e al know-how in costante crescita della PLCnext Community, trarrai vantaggio da nuove forme di collaborazione. Le risultanti solution-app, i blocchi software, i sistemi runtime oltre alle estensioni di funzioni sono disponibili nel PLCnext Store e permettono di risparmiare un'enorme quantità di tempo e denaro nella creazione delle applicazioni. Questo rende PLCnext Technology l'ecosistema ottimale per la tua sfida di automazione moderna.

Tecnologia di automazione per PLCnext Technology

PLC, estensioni PLC, sistemi di I/O e software per PLCnext Technology

Tecnologia di automazione per PLCnext Technology

Approfitta della nostra ampia gamma per la tecnologia di automazione composto da PLC, estensioni PLC funzionali, sistemi di I/O e software e adatta il tuo impianto all'IIoT e all'Industry 4.0 tramite PLCnext Technology. L'ecosistema aperto consente di realizzare progetti di automazione senza i limiti tipici dei sistemi standard. Integra il codice open source e le app o collegati a PLCnext Control tramite connessioni in cloud.

PLCnext Technology consente la programmazione in parallelo, basata su tool software affermati come Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink e PLCnext Engineer, nonché la libera combinazione dei codici di programmazione generati. È dunque possibile combinare a piacere, ad esempio, funzioni a norma IEC 61131-3 con routine di C/C++, C# o Matlab® Simulink® per formare un unico sistema.

Phoenix Contact propone PLC scalabili con grado di protezione IP20. Dai controllori modulari per piccole applicazioni ai controllori ad alte prestazioni centralizzati, fino ai dispositivi edge basati su PC, questa famiglia di prodotti offre sempre la soluzione giusta. Con i controllori modulari potrai progettare le tue stazioni in modo estremamente flessibile. Scegli da un'ampia gamma di I/O oppure estendi la funzionalità del controllore aggiungendo moduli funzionali sul lato sinistro. Grazie al core Linux aperto, puoi anche integrare nuove tecnologie come OPC UA, TSN e 5G. PLCnext Control offre quindi il massimo livello di sicurezza per il futuro.

Illustrazione Virtual PLC con cloud e prodotti

Virtual PLCnext Control: il futuro dell'automazione industriale flessibile ed economicamente vantaggiosa

La nuova gamma prodotti Virtual PLCnext Control offre una soluzione innovativa per la moderna automazione industriale. Questa tecnologia consente di astrarre i compiti di controllo dai dispositivi fisici e di eseguirli su potenti architetture di calcolo, offrendo flessibilità, scalabilità ed efficienza dei costi. Virtual PLCnext Control è un pacchetto di codice software sotto forma di OCI container che offre un ambiente familiare con funzioni, opzioni operative e di programmazione come quelle note anche dal PLCnext Control basato su hardware. Questa soluzione consente una perfetta integrazione nei sistemi esistenti, combina la sicurezza OT e IT e ottimizza i costi consolidando più istanze PLC. La facilità di manutenzione e la possibilità di spostare le applicazioni tra diverse piattaforme hardware rendono il Virtual PLCnext Control una soluzione a prova di futuro ed economicamente vantaggiosa per l'automazione industriale.

E-paper
Nuovo e-paper dedicato a PLCnext Technology

Questo primo e-paper interattivo su PLCnext Technology fornisce tutte le informazioni necessarie in un unico posto.
In questo e-paper trovi pulsanti che consentono un'ulteriore interazione. Lasciati ispirare da casi d'uso stimolanti. Dai un'occhiata più da vicino al nostro hardware con immagini in 3D. Scopri i prodotti nel nostro webshop o approfondisci la conoscenza di tutte le quattro parti dell'ecosistema. Ci sono anche molti link e video correlati su tutti i tuoi argomenti preferiti.

Vai all'e-paper
E-paper PLCnext Technology
Sistemi di I/O remoti

Sistema di I/O remoti della famiglia Axioline per il quadro elettrico e l'installazione in campo

Sistemi di I/O remoti per il quadro elettrico e l'installazione in campo

Scegli da una vasta gamma di sistemi di I/O remoti per il quadro elettrico, anche per una comunicazione particolarmente rapida di dati. Potrai realizzare, ad esempio, applicazioni di sicurezza con i nostri moduli PROFIsafe o senza controllore di sicurezza, con la tecnologia SafetyBridge. I nostri sistemi I/O sono perfettamente combinabili con tutti i PLC di Phoenix Contact.

Per l'automazione decentrale senza quadro elettrico potrai utilizzare moduli I/O a struttura modulare con funzionalità elevate o particolarmente robusta per ambienti industriali difficili. Amplia la gamma di funzioni della tua applicazione utilizzando I/O digitali nonché il master IO-Link e gli IO-Link Device adatti.

Sistemi di controllo degli edifici davanti al cruscotto del sistema di gestione degli edifici

Tecnologie di automazione per Niagara Framework®

Trova la giusta tecnologia di automazione per monitorare, controllare e ottimizzare le funzioni dell'edificio. Approfitta della nostra ampia gamma di unità di controllo, del nostro sistema di gestione degli edifici e del nostro software di analisi in cloud.

Controllori per l'infrastruttura di ricarica

Controllori per l'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica

I controllori per la ricarica in AC e DC CHARX control costituiscono l'intelligenza delle stazioni di ricarica collegate in rete. Grazie alla loro scalabilità, alla connettività completa, alla configurazione flessibile e alla gestione integrata dei carichi, sono adatti a punti di ricarica privati, commerciali e pubblici, dalle wall box agli autosili.