Mobilità elettrica

Mobilità elettrica

Tecnologia di ricarica innovativa
per infrastrutture e veicoli

Siamo il vostro partner competente e affidabile.

Torna a Soluzioni

Categorie

  • Applicazioni e soluzioni
    I prodotti più adatti per ogni applicazione

    Dal semplice wallbox da casa alla stazione di ricarica rapida HPC collegata in rete sull'autostrada - noi capiamo le vostre esigenze.

  • Principi generali della tecnologia di ricarica
    Principi generali della tecnologia di ricarica

    Modalità di ricarica, sistema di connessione, direttive e norme di sicurezza: la mobilità del futuro segue condizioni quadro diverse e specifiche del paese.

Joachim Pucker di fronte ad una stazione di ricarica HPC  

Joachim Pucker

"La mobilità elettrica è parte integrante del percorso verso una mobilità rispettosa del clima. Per rendere il processo di ricarica pratico e adatto all'uso quotidiano, i veicoli elettrici necessitano di infrastrutture di ricarica complete, veloci e dotate di potenti interfacce di ricarica.

Con la nostra ampia gamma di prodotti e soluzioni, oltre alla nostra competenza tecnologica, siamo un partner affidabile per i produttori di automobili e di infrastrutture di ricarica".

Joachim Pucker
Director Market Segment Infrastructure
Phoenix
 Contact E-Mobility GmbH

High Power Charging – la tecnologia per le stazioni di ricarica rapida

Spina di ricarica HPC raffreddata  

Grazie alle tecnologia High Power Charging la mobilità elettrica è alla portata di tutti

Con la High Power Charging (HPC) abbiamo sviluppato una tecnologia che rivoluziona la ricarica rapida delle auto elettriche, riducendo il tempo di ricarica a pochi minuti. Stiamo così ponendo una pietra miliare per il futuro della mobilità elettrica.

Scoprite come funziona in dettaglio la nostra tecnologia HPC, scoprite i vantaggi e le caratteristiche, nonché interessanti informazioni sulla ricerca e lo sviluppo.

L'azienda PHOENIX CONTACT E-Mobility

Lazienda PHOENIX CONTACT E-Mobility  

Sede aziendale a Schieder-Schwalenberg

All'interno del Gruppo Phoenix Contact, la filiale fondata nel 2013 è il centro di competenza per le tecnologie di ricarica nel campo della mobilità elettrica.

Scoprite di più sull'azienda: la sua storia, la gestione, gli obiettivi, le competenze e la cooperazione in rete.

Volete realizzare con noi la vostra soluzione di ricarica?

Inviateci subito la vostra richiesta e approfittate dei nostri servizi:

  • Fornitura di componenti hardware e software adeguati
  • Realizzazione di connettori di ricarica con il vostro logo per una maggiore visibilità del marchio
  • Estremità del cavo per la ricarica con sezione calibrata, confezionata o compattata, su richiesta
  • Creazione di schemi elettrici collaudati per un'implementazione semplice e affidabile
  • Rispetto degli standard di ricarica, delle norme e delle leggi di misura e di calibrazione attualmente in vigore
  • Supporto per la connessione a provider di rete e sistemi di gestione degli edifici e dell'energia

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Ricarica rapida in un nuovo design

Grazie alle tecnologia High Power Charging la mobilità elettrica è alla portata di tutti.

Tecnologia High Power Charging
Tecnologia High Power Charging