Connettori industriali

Connettori industriali

I connettori industriali della serie HEAVYCON complete proteggono le vostre interfacce e garantiscono una trasmissione sicura di potenza, dati e segnali anche nelle condizioni più critiche. I connettori industriali sono resistenti alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche. I connettori industriali sono a tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.

I vantaggi

  • Il collegamento a innesto più adatto alle tue esigenze grazie a tre diverse serie costruttive
  • Compatibilità d'innesto: le custodie e gli inserti contatti sono compatibili, dal punto di vista del montaggio e dell'innesto, con le soluzioni di produttori noti
  • Combinazione flessibile: diverse tecnologie di connessione per inserti contatti e adattatori per morsetti
  • Interfaccia personalizzata e compatta: combina inserti contatti modulari per segnali, dati, potenza e pneumatica in un unico connettore
  • Protezione contro le interferenze elettromagnetiche: le custodie in metallo sono di tipo EMC ready grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive.
Connettori industriali della serie HEAVYCON

Configuratore per connettori industriali

Il configuratore HEAVYCON ti supporta in modo ottimale nella creazione del tuo connettore personalizzato. Grazie a semplici filtri, illustrazioni dei prodotti in 2D e 3D e un'interfaccia utente intuitiva, puoi configurare il tuo connettore industriale in pochi passaggi e senza errori. Puoi esportare e inviare l'elenco degli articoli oppure ordinare direttamente la tua soluzione.

Nuovi prodotti

Modulo portacontatti per applicazioni ad alta corrente
Connettore HEAVYCON per centri elaborazione dati
Connettori per cavi HEAVYCON CME a innesto
Modulo con inserto contatti con funzione per connettori industriali
Modulo di inserimento contatti con funzione per connettori industriali
Inserti contatti per attività di test nei quadri di comando a media tensione
Modulo portacontatti per applicazioni ad alta corrente
Inserti contatti modulari per la trasmissione dati
Pressacavi multipli per connettori industriali HEAVYCON EVO
Inserti contatti per connettori HEAVYCON D7

Moduli con inserto contatti HEAVYCON Power

Cablaggio personalizzato per applicazioni ad alta corrente

Gli inserti contatti modulari per i connettori industriali HEAVYCON consentono di trasmettere in modo affidabile correnti fino a 300 A. Combinando altri moduli per la trasmissione di segnali, dati e potenza in un'unica custodia, è possibile creare un'interfaccia personalizzata.

Caratteristiche principali

  • Moduli con connessione a crimpare fino a 95 mm²
  • Moduli con connessione Push-in fino a 16 mm²
  • Adatto per tutti i telai portamoduli HEAVYCON
  • Tensione e corrente nominali: fino a 1000 V e 300 A
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Bloccaggio e sbloccaggio innovativo dei contatti a crimpare senza utensili
  • Interfaccia modulare ultracompatta grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia
  • Cablaggio rapido e sicuro, anche in spazi ristretti o con il dispositivo installato
  • Connessione semplice e senza utensili di conduttori fino a 16 mm² con tecnologia Push-in
  • Compatibilità con gli standard di mercato

Connettore HEAVYCON per centri elaborazione dati

Potente, compatto e a risparmio energetico

I connettori industriali HEAVYCON per i centri elaborazione dati ottimizzano la distribuzione dell'alimentazione dalla PDU al rack IT. Questi connettori compatti e resistenti offrono una robusta trasmissione di energia fino a 70 A. Le resistenze di contatto più basse riducono il fabbisogno di energia e la generazione di calore.

Caratteristiche principali

  • Corrente / tensione nominale: 70 A / 690 V
  • Numero di poli: 4 + PE
  • Sezione del conduttore: 6 mm² ... 25 mm² / AWG 10 ... AWG 4
  • Connessione a crimpare
  • Montaggio con bloccaggio Click-in
  • Pressacavi M32 o M50 integrato, con o senza sistema antitrazione
  • Grado di protezione: IP66

I vantaggi

  • Cablaggio salvaspazio grazie alla struttura compatta
  • Tempo di installazione ridotto grazie all'installazione semplice e senza utensili con il bloccaggio Click-in
  • Riduzione dei costi dei componenti con gli inserti contatti a polo fisso
  • Trasmissione di potenza ottimale e risparmio energetico fino al 60% grazie alla minore resistenza di contatto dei contatti a crimpare
  • Riduzione del fabbisogno di raffreddamento grazie alla minore generazione di calore

Connettori per cavi a innesto

Cablaggio semplice nel quadro elettrico

I connettori per cavi HEAVYCON CME a innesto offrono una maggiore efficienza nel cablaggio dei quadri elettrici. Cablaggio fino a 108 conduttori direttamente sul connettore per cavi durante la produzione di morsettiere. Collega comodamente i fasci di cavi nel quadro elettrico, con un semplice innesto.

Caratteristiche principali

  • Numero di poli 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Connessione a crimpare
  • Collegamento protetto grazie all'elemento di bloccaggio
  • Guida di contatto sicura grazie alla tramoggia

I vantaggi

  • Elevato risparmio di tempo e di costi, poiché le morsettiere vengono cablate direttamente con il connettore durante la produzione
  • Sostituzione rapida delle morsettiere semplicemente allentando i connettori per cavi
  • Prevenzione di un allentamento accidentale grazie all'elemento di bloccaggio
  • Possibilità di evitare errori di contatto anche con l'innesto angolare centrando saldamente i contatti con tramogge

Moduli con inserto contatti con funzione

Ponticellare, aprire e mettere in sicurezza sul campo

Gli inserti contatti modulari con vano funzionale e zona di separazione per i connettori industriali HEAVYCON offrono un elevato grado di flessibilità. Porta la funzione dal quadro elettrico nel campo e realizza il ponticello di potenziale o la messa in sicurezza della potenza direttamente sull'applicazione.

Caratteristiche principali

  • Zona di sezionamento multifunzione
  • Doppio vano funzionale
  • Tecnologia di connessione Push-in
  • A 5 poli
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Adatto per tutti i telai portamoduli HEAVYCON
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Risparmiare spazio e ridurre il cablaggio con sovrastrutture decentralizzate
  • Semplice trasmissione dell'energia e protezione delle stringhe direttamente sul campo
  • Più flessibilità: la zona di sezionamento per spine portafusibili, portacomponenti e di sezionamento
  • Connessione dei conduttori rapida e senza utensili con la tecnologia Push-in
  • Interfaccia singola grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un unico connettore

Custodia base di montaggio con filettatura a vite

Montaggio semplice e rapido

Le custodie base di montaggio HEAVYCON D7 con filettatura a vite consentono un notevole risparmio di tempo durante il montaggio. Si fissano comodamente nei fori su parete con un controdado M25 o M32 o si avvitano a motori e dispositivi con filettatura corrispondente.

Caratteristiche principali

  • Custodia in pressofuso di alluminio e plastica
  • Interfaccia a innesto
  • Per fori su parete M25 o M32
  • Dimensioni D7
  • Versione diritta e angolata
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Intervallo di temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Significativo risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e comodo nel foro rotondo su parete
  • L'alternativa a innesto ai pressacavi che offre maggiore flessibilità per il cablaggio e la manutenzione
  • Cablaggio salvaspazio in spazi ristretti grazie alla struttura compatta
  • L'ottimale protezione IP ed EMC garantisce un funzionamento affidabile e sicuro del tuo impianto

Inserti contatti per connettori industriali

Test affidabili dei trasformatori di corrente

Gli inserti contatti HEAVYCON TSC modulari e a polo fisso sono progettati per attività di misura e collaudo nel campo della tecnologia di protezione per quadri di comando a media tensione. Vengono fissati direttamente al quadro elettrico come connettore a breve o lungo termine con un'elevata protezione IP.

Caratteristiche principali

  • Varianti a polo fisso con tecnologia di connessione a vite
  • Varianti modulari con tecnologia di connessione Push-in
  • Può essere utilizzato in custodie di plastica e metallo
  • Cortocircuito del trasformatore anticipato automatico

I vantaggi

  • Test affidabili e a lungo termine dei trasformatori di corrente con robuste custodie dei connettori
  • Semplice connessione dei conduttori senza utensili con tecnologia Push-in
  • Massima sicurezza grazie al cortocircuito del trasformatore anticipato e automatico
  • Risparmio di spazio grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un solo connettore
  • Utilizzo sicuro con elevati requisiti IP grazie ai gradi di protezione IP66, IP67 e IP69

Inserti contatti per connettori industriali

Cablaggio individuale per applicazioni ad alta corrente

Gli inserti contatti modulari per i connettori industriali HEAVYCON consentono di trasmettere in modo affidabile correnti fino a 100 A. Combinando altri moduli per la trasmissione di segnali, dati e potenza in un'unica custodia, è possibile creare un'interfaccia personalizzata.

Caratteristiche principali

  • HC-M-01-PT con connessione Push-in fino a 16 mm²
  • HC-M-01-CT con connessione a crimpare da 35 mm²
  • Adatto per tutti i telai portamoduli HEAVYCON
  • Tensione e corrente nominali: 1.000 V e 100 A
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Connessione semplice e senza utensili di conduttori fino a 16 mm² con tecnologia Push-in
  • Interfaccia modulare ultracompatta grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia
  • Cablaggio rapido e sicuro, anche in spazi ristretti o con il dispositivo installato
  • Bloccaggio e sbloccaggio innovativo dei contatti a crimpare senza utensili
  • Compatibilità con gli standard di mercato

Inserti contatti per connettori industriali

Potente trasmissione di dati

I nuovi moduli con inserto contatti HEAVYCON offrono più opzioni per una trasmissione dati affidabile ad alta velocità. Le interfacce USB sono integrate direttamente nel connettore con cavi patch. I moduli MBit e GBit ad alte prestazioni supportano un'ampia gamma di linee.

Caratteristiche principali

  • Ampia copertura di diversi cavi patch USB
  • Il modulo MBit può essere utilizzato con cavi a 4 o 8 poli da 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Schermatura facoltativamente isolata o a potenziale PE
  • Adatto per tutti i telai portamoduli
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Installazione semplice grazie all'innovativo telaio portamoduli a scatto
  • Compensazione ottimale delle tolleranze grazie alle interfacce USB a molla
  • I moduli Gigabit trasmettono i dati per applicazioni ad alta velocità in modo rapido e sicuro
  • Singola interfaccia compatta grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia
  • I moduli e i telai sono compatibili con gli standard di mercato

Pressacavi multipli per connettori industriali HEAVYCON EVO

Massima flessibilità nel cablaggio

Con i pressacavi multipli per i connettori industriali HEAVYCON EVO, è possibile inserire diversi cavi nel quadro elettrico tramite un'unica interfaccia a innesto. Il montaggio variabile, senza utensili, consente di risparmiare tempo e offre un elevato grado di flessibilità.

Caratteristiche principali

  • Adatto a custodie in plastica HEAVYCON EVO della serie B
  • Range di serraggio possibili: 3 mm ... 6 mm, 6 mm ... 10 mm e 10 mm ... 15 mm
  • Materiale connessione a vite: PA
  • Materiale guarnizione cavo: TPE SEBS
  • Campo di temperatura: -40 °C … +100 °C
  • Grado di protezione: IP65

I vantaggi

  • Risparmio di tempo e denaro: montaggio semplice e senza utensili del pressacavi
  • Maggiore flessibilità: determina la direzione di uscita dei cavi direttamente sul luogo di installazione e aggiungi comodamente i cavi in un secondo momento
  • Facilità di manipolazione: i diversi cavi vengono spinti senza sforzo attraverso la membrana forata
  • Utilizzo sicuro e affidabile: elevato grado di protezione grazie al diaframma di tenuta e alla fascetta per cavi

Inserti contatti per connettori HEAVYCON D7

Trasmissione di segnali e potenza compatta

Con il connettore HEAVYCON D7 è possibile trasmettere segnali e potenza anche in spazi ristretti. I nuovi inserti contatti Push-in nel numero di poli 5(+PE) e gli inserti contatti di potenza nel numero di poli 2(+PE) fino a 40 A/830 V completano la gamma di prodotti.

Caratteristiche principali

  • Q05-I-PT con connessione Push-in anche per il contatto con il conduttore di protezione
  • Q02-I-AT con collegamento a vite assiale ad ampia sezione
  • Campo di temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Adatto alle custodie della serie D7 (plastica o metallo)
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Facile connessione con la tecnologia Push-in senza utensili
  • Cablaggio rapido e sicuro, anche in spazi ristretti o con il dispositivo installato
  • Codifica rapida e a basso costo con profili in plastica
  • Compatibilità con gli standard di mercato

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Il connettore industriale adatto per qualsiasi applicazione


HEAVYCON complete Compatibilità d'innesto, combinazione flessibile

Grazie alla gamma di prodotti HEAVYCON complete è possibile combinare qualsiasi tipo di connettore, adattandolo in modo ottimale alla zona di impiego, allo spazio e al lavoro di assemblaggio. La gamma completa per i connettori industriali comprende custodie in metallo e plastica, inserti contatti, pressacavi e vari accessori.

Connettori industriali E-PAPER
Panoramica dell'intera gamma di prodotti

Il nostro portfolio di connettori industriali: che siano di comprovata versatilità, ingegnosamente flessibili o robusti senza compromessi, offriamo la soluzione giusta per tutte le applicazioni.

APRI L'E-PAPER
Connettori industriali per tutte le applicazioni

Custodie per connettori industriali


Custodie connettori

Custodie connettori HEAVYCON Massima flessibilità

Con le custodie dei connettori delle nostre tre serie e gli inserti contatti corrispondenti, è sempre possibile creare il connettore giusto. Tutte le serie di custodie si montano sui fori parete standard. Le custodie STANDARD ed EVO richiedono una custodia base di montaggio, mentre le custodie ADVANCE vengono montate direttamente a parete. Tutte le custodie delle serie STANDARD ed EVO possono essere combinate liberamente e sono compatibili con alloggiamenti di alluminio di produttori famosi. Ciò significa che tutti i componenti possono essere combinati, modificati o scambiati in modo flessibile.

Connettori industriali con bloccaggio a staffa

HEAVYCON STANDARD Comprovata versatilità

La serie HEAVYCON STANDARD si distingue per l'ampia gamma di custodie solide in pressofuso di alluminio e plastica con diverse direzioni di uscita del cavo e sistemi di bloccaggio. Che si tratti di un collegamento classico a un quadro elettrico, di uno spazio limitato o di una struttura compatta, le tre diverse dimensioni B, D e COM offrono l'interfaccia giusta per ogni applicazione. Combina la custodia protettiva con una custodia base di montaggio, a zoccolo o di accoppiamento a seconda delle esigenze.

Connettori industriali in diversi colori Personalizzati come la tua applicazione

Realizza il tuo connettore industriale personalizzato. Le nostre custodie HEAVYCON STANDARD sono ora disponibili anche con una resistente verniciatura a polvere colorata. Scegli da un'ampia gamma di colori quello che meglio si adatta alla tua azienda o alla tua applicazione e ordina comodamente a partire già da 1 solo pezzo.

Custodie HEAVYCON STANDARD della serie B

Bloccaggio a staffa di connettori industriali
Svariate direzioni in uscita dei connettori industriali
Custodie doppie per connettori industriali
Connettori robusti con più spazio per il cablaggio
Combinazione personalizzabile di custodie protettive
Protezione EMC per connettori industriali HEAVYCON STANDARD
Bloccaggio a staffa di connettori industriali

Grazie al bloccaggio a staffe longitudinali e trasversali è possibile affiancare i componenti in modo compatto, eseguire un'installazione flessibile e sostituire i connettori in modo semplice e manuale. Le staffe di bloccaggio sono costituite da poliammide rinforzata con fibra di vetro.

Svariate direzioni in uscita dei connettori industriali

Sono disponibili custodie protettive con uscita cavo diritta o laterale per le comuni dimensioni di filettatura Pg e metrica.

Custodie doppie per connettori industriali

Le custodie connettori molto grandi nelle dimensioni B32 e B48 alloggiano due inserti contatti a polo fisso affiancati. Pertanto sono particolarmente adatte per linee di alimentazione multipolari.

Connettori robusti con più spazio per il cablaggio

Le custodie protettive e a zoccolo con uscite cavi fino a M50 offrono più spazio di cablaggio per diametri conduttore e fasci di cavi di grandi dimensioni. Sono ideali per le applicazioni con inserti contatti modulari.

Combinazione personalizzabile di custodie protettive

A seconda delle tue esigenze, combina la custodia protettiva con una custodia base di montaggio, di accoppiamento o a zoccolo e con inserti contatti modulari o a polo fisso.

Protezione EMC per connettori industriali HEAVYCON STANDARD

Le superfici delle custodie e le guarnizioni sono elettricamente conduttive. In combinazione con pressacavi schermati, otterrai una protezione EMC affidabile.

Custodie HEAVYCON STANDARD dimensioni D

Custodie compatte HEAVYCON D7
HEAVYCON D7 con filettatura a vite
Montaggio a parete HEAVYCON D7
Custodia D7 per spruzzi d'acqua
HEAVYCON D7 con inserto contatti RJ45
Custodia stretta HEAVYCON
Custodie compatte HEAVYCON D7

Con i connettori industriali HEAVYCON STANDARD D7 è possibile trasmettere segnali, dati e potenza anche in condizioni di spazio ridotte. Puoi scegliere tra le custodie in metallo resistenti alla corrosione o le custodie in plastica con pressacavi stampato.

HEAVYCON D7 con filettatura a vite

Le custodie base di montaggio HEAVYCON D7 con filettatura a vite consentono un notevole risparmio di tempo durante il montaggio. Si fissano comodamente nei fori su parete con un controdado M25 o M32 o si avvitano a motori e dispositivi con filettatura corrispondente.

Montaggio a parete HEAVYCON D7

Installa le custodie base di montaggio D7 alla parete utilizzando due o quattro viti.

Custodia D7 per spruzzi d'acqua

Le robuste custodie D7 sono affidabili e resistenti alla corrosione e offrono una protezione ottimale contro la polvere e l'acqua. La connessione resiste agli influssi ambientali estremi ed è a tenuta fino al grado di protezione IP67. Questo permette un uso sicuro anche in applicazioni all'aperto.

HEAVYCON D7 con inserto contatti RJ45

Con gli inserti contatti RJ45 per custodie D7 creerai la tua interfaccia Interface compatta e robusta e trasmetterai dati ad alta velocità fino a 10 GBit/s in modo sicuro e affidabile. I set di connettori RJ45 garantiscono un cablaggio rapido e sicuro della tua applicazione grazie alla preselezione qualificata dei componenti. La guarnizione intagliata nella connessione a vite per custodia permette inoltre un facile ingresso dei cavi preconfezionati.

Custodia stretta HEAVYCON

Le custodie STANDARD nelle dimensioni D15, D25 e D50 proteggono le interfacce anche quando la loro struttura è particolarmente compatta. L'uso di inserti contatti adeguati, anche con connessione Push-in, garantisce un'installazione rapida.

Custodie HEAVYCON STANDARD dimensioni COM

Custodie HEAVYCON COM
Innovativa connessione PE
Motore con connettore HEAVYCON-COM
Custodie HEAVYCON COM

Il design compatto delle custodie HEAVYCON COM consente di cablare in modo semplice e affidabile le strutture decentralizzate nelle tecnologie di automazione. In plastica o in pressofuso di alluminio di alta qualità, con uscita cavo diritta o laterale, le custodie COM sono estremamente robuste e affidabili.

Innovativa connessione PE

L'innovativo concetto di messa a terra con connessione PE anticipante al di fuori dell'inserto contatti garantisce maggiore sicurezza.

Motore con connettore HEAVYCON-COM

Protezione contro le interferenze elettromagnetiche: le custodie in metallo sono di tipo EMC ready grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive.

Connettore industriale con pressacavi flessibile montabile

HEAVYCON EVO Flessibilità estrema

Affidati a HEAVYCON EVO e risparmia sui costi di materiale e di stoccaggio. I pressacavi con chiusura a baionetta opportunamente ruotati e montati sulle custodie, sostituiscono fino a 8 custodie protettive tradizionali. Grazie all'uscita angolata, entrambe le
uscite possono essere utilizzate comodamente.

Custodie HEAVYCON EVO

Uscita cavo HEAVYCON EVO
Riduzione delle varianti con HEAVYCON EVO
Pressacavi multipli per HEAVYCON EVO
Custodia HEAVYCON EVO Twin
Custodia EVO delle dimensioni costruttive D15
Custodie HEAVYCON EVO M1
Uscita cavo HEAVYCON EVO

Grazie al flessibile sistema di chiusura a baionetta, la direzione di uscita cavo può essere determinata in loco e rimodificata successivamente. È possibile scegliere tra uscita diritta o laterale.

Riduzione delle varianti con HEAVYCON EVO

Con le custodie HEAVYCON EVO si riducono il numero di varianti e di conseguenza i costi di stoccaggio fino al 70%. Una sola custodia e quattro pressacavi consentono di realizzare soluzioni per tutte le tipologie di applicazione.

Pressacavi multipli per HEAVYCON EVO

Con i pressacavi multipli per HEAVYCON EVO, è possibile inserire comodamente e in modo affidabile diversi cavi nel quadro elettrico tramite un'unica interfaccia collegabile. I cavi vengono spinti semplicemente attraverso la membrana forata. Il grado di protezione IP65 è garantito dalla membrana di tenuta e dalla saldezza della fascetta per cavi.

Ai pressacavi multipli HEAVYCON EVO
Custodia HEAVYCON EVO Twin

Le custodie EVO TWIN sono dotate di due uscite cavo flessibili in una custodia in plastica in modo da offrire spazio per le più svariate tipologie di cavo.

Custodia EVO delle dimensioni costruttive D15

Le custodie EVO delle dimensioni costruttive D15 e D25 sono particolarmente compatte e proteggono le interfacce anche in spazi ristretti. L'uso di inserti contatti adeguati, anche con connessione Push-in, garantisce un'installazione rapida.

Custodie HEAVYCON EVO M1

La custodia per modulo singolo M1 in plastica contiene un inserto contatti modulare e un modulo PE. Ciò consentirà di disporre di un'interfaccia estremamente compatta.

Connettori industriali con bloccaggio a vite

HEAVYCON ADVANCE Robustezza senza compromessi

I connettori industriali HEAVYCON ADVANCE con bloccaggio a vite sono adatti ad ambienti particolarmente critici, ad esempio nel settore nautico, nell'industria chimica e ferroviaria. Le interfacce sensibili sono protette dagli influssi elettromagnetici. La custodia base di montaggio che viene usata normalmente per il passaparete viene sostituita da due semplici flange di montaggio, con conseguente riduzione dei costi sui materiali e sull'assemblaggio. In questo modo la custodia protettiva aderisce direttamente alla parete del quadro elettrico.

Custodie HEAVYCON ADVANCE

Connettori industriali HEAVYCON ADVANCE senza custodia base di montaggio
HEAVYCON ADVANCE Potenziale di risparmio
Sistema di bloccaggio delle viti HEAVYCON ADVANCE
Varianti di custodia per HEAVYCON ADVANCE
Configurazione dei connettori industriali HEAVYCON ADVANCE
Connettori industriali HEAVYCON ADVANCE senza custodia base di montaggio

Con HEAVYCON ADVANCE puoi rinunciare alla tradizionale custodia base di montaggio sul lato dispositivo. Le custodie sono quindi particolarmente resistenti, robuste e compatte.

HEAVYCON ADVANCE Potenziale di risparmio

Senza le tradizionali custodie base di montaggio ridurrai i costi di montaggio e di materiale. Le strutture in metallo a basso profilo e i pressacavi stampati per custodie in plastica offrono un'ulteriore possibilità di risparmio.

Sistema di bloccaggio delle viti HEAVYCON ADVANCE

Monta la custodia protettiva ADVANCE direttamente sulla parete, utilizzando due flange di montaggio e robuste viti di bloccaggio in acciaio inossidabile. Operando in questo modo si otterrà un'elevata tenuta e si renderà più difficile l'apertura da parte di soggetti non autorizzati.

Varianti di custodia per HEAVYCON ADVANCE

HEAVYCON ADVANCE è disponibile in metallo e plastica. Le custodie da esterno verniciate a polvere sono ideali in caso di requisiti ambientali estremi.

Configurazione dei connettori industriali HEAVYCON ADVANCE

Combina le custodie ADVANCE, a seconda delle esigenze, con inserti contatti modulari o a polo fisso.

Connettori industriali per sistemi di passaggio tra vagoni

HEAVYCON HPR Connettori industriali per veicoli su rotaia

La custodia HEAVYCON HPR è destinata all'impiego nella tecnica dei trasporti e nella gestione intelligente del traffico. Le custodie base di montaggio, a zoccolo o di accoppiamento sono conformi agli standard richiesti per la trasmissione sicura di circuiti di segnali e potenza ai veicoli su rotaia. Grazie a una speciale verniciatura a polvere e a guarnizioni resistenti ai raggi UV, possono resistere agli influssi ambientali aggressivi. Il robusto bloccaggio a vite offre un'affidabile resistenza alle vibrazioni e agli urti in conformità alle norme IEC 61373/EN 50155. Il grado di protezione IP68/IP69K garantisce una protezione affidabile da acqua e sporco.

Inserti contatti per connettori industriali


Inserti contatti HEAVYCON modulari e a polo fisso

A polo fisso o modulare Trasmissione di segnali, dati e potenza affidabile

Desideri trasmettere diversi supporti attraverso un'unica interfaccia o unire rapidamente i cavi ai distributori di energia? Phoenix Contact offre gli inserti contatti adatti per i connettori industriali per la trasmissione di dati, segnali e potenza. I nostri inserti contatti sono compatibili e possono essere combinati in modo flessibile in tutte le dimensioni presenti sul mercato. Con HEAVYCON modular puoi comporre il tuo connettore industriale salvaspazio in modo personalizzato. Combina i moduli più adatti che trovi nella nostra ampia offerta.

Inserti contatti HEAVYCON con bloccaggio click-in

Inserti contatti con bloccaggio Click-in Installazione completamente senza utensili

Gli inserti contatti Push-in HEAVYCON con bloccaggio Click-in permettono per la prima volta l'installazione continua senza utensili di connettori industriali. Non sono necessari cacciaviti per la connessione dei conduttori o il montaggio nella custodia. Questo prodotto è unico sul mercato e ti garantisce un'enorme facilità d'uso e un decisivo risparmio di tempo.

Inserti contatti a polo fisso HEAVYCON

HEAVYCON a polo fisso Per qualsiasi applicazione la tecnologia di connessione adatta

Con i nostri inserti contatti a polo fisso, ti offriamo un'interfaccia universalmente compatibile in tutte le dimensioni presenti sul mercato. Sono disponibili in diverse classi di potenza e tecnologie di connessione. Le tecnologie di connessione rapida, come la connessione Push-in o a perforazione di isolante QUICKON, permettono di collegare i cavi in modo rapido e senza utensili.

Inserti contatti a polo fisso HEAVYCON

Inserti contatti a polo fisso per connettori industriali
Inserti contatti con connessione Push-in
Adattatori PE per connettori industriali
Ripartizione del potenziale nel connettore industriale
Codifica dei connettori industriali
Adattatori per morsetti a ingombro ridotto
Inserti contatti a polo fisso per connettori industriali

  • Connessione Push-in semplice: gli inserti portacontatti con connessione Push-in grazie alla tecnologia a innesto diretto sono semplici da utilizzare e garantiscono tempi di connessione brevissimi e un collegamento sicuro.
  • Connessione IDC veloce: tempi di cablaggio ridotti fino al 60%. Con
    la connessione a perforazione di isolante QUICKON è possibile collegare conduttori flessibili e rigidi senza pretrattamento.
  • Connessione a crimpare compatta: gli inserti portacontatti con connessione a crimpare sono caratterizzati da un ridotto ingombro dei punti di collegamento.
  • Connessione a vite universale: soddisfa i requisiti più rigorosi con la connessione a vite esente da manutenzione. Il collegamento dei conduttori è resistente e a tenuta di gas.

Inserti contatti con connessione Push-in

Gli inserti portacontatti Push-in multipolari consentono di collegare in modo semplice fino a 46 contatti in un connettore B24.

Adattatori PE per connettori industriali

Gli adattatori PE con connessione Push-in per connettori industriali HEAVYCON consentono il cablaggio semplificato del conduttore di protezione. L'installazione non necessita di attrezzi e viene eseguita in modo semplice grazie al collegamento diretto anche dall'interno del quadro elettrico.

Ripartizione del potenziale nel connettore industriale

I moduli TWIN con connessione conduttori doppia offrono una funzione di ponte a ingombro ridotto per la ripartizione del potenziale direttamente nel connettore.

Codifica dei connettori industriali

Assicurati che i connettori identici e vicini tra loro non vengano invertiti o erroneamente collegati. Diversamente dai metodi di codifica che prevedono l'uso di chiodini di siglatura o di connettori maschi o femmina di codifica, è sufficiente agganciare i profili in plastica nelle linguette di codifica degli inserti contatti HEAVYCON e il gioco è fatto.

Adattatori per morsetti a ingombro ridotto

Gli adattatori per morsetti rappresentano una perfetta simbiosi tra morsetti componibili classici e inserti contatti. Monta gli adattatori per morsetti in una parete del quadro elettrico. Collega i connettori dall'esterno. Gli adattatori per morsetti sono disponibili con una connessione a vite e Push-in.

Inserti contatti modulari HEAVYCON

HEAVYCON modular Tutto in una sola custodia

Con HEAVYCON modular è possibile assemblare il proprio connettore in modo personalizzato. Combinando i diversi moduli in un'unica custodia, potrai creare facilmente la tua interfaccia ultracompatta. L'ampia gamma di prodotti comprende inserti contatti per la trasmissione di potenza, segnali e dati e per applicazioni pneumatiche.

Inserti contatti modulari HEAVYCON

HEAVYCON modular
L'inserto contatti è incastrato nel telaio
Contatto facile con connessione Push-in
Inserto contatti a moduli per applicazioni ad alta corrente
Trasferimento dati ad alta velocità con inserto contatti Gigabit
Inserto contatti Push-in per un'alta densità di cablaggio
HEAVYCON modular

Con HEAVYCON modular potrai combinare i connettori a ingombro ridotto in modo personalizzato: ti offriamo moduli per intensità di corrente fino a 200 A, per tensioni fino a 2500 V, per la trasmissione del segnale fino a 25 poli, nonché per trasferimenti dati sicuri e inserti per applicazioni pneumatiche.

L'inserto contatti è incastrato nel telaio

Grazie agli innovativi telai snap-in potrai montare tutte le combinazioni di moduli in modo rapido e senza l'uso di utensili. Innesta gli inserti contatti e il gioco è fatto! Le molle laterali si adattano ai moduli e li tengono saldamente in posizione.

Contatto facile con connessione Push-in

Inserimento diretto senza l'uso di attrezzi: grazie agli inserti contatti con connessione Push-in la connessione conduttori sarà semplice da eseguire e priva di vibrazioni.

Inserto contatti a moduli per applicazioni ad alta corrente

I moduli con inserto contatti per i connettori industriali HEAVYCON consentono di trasmettere in modo affidabile potenze fino a 200 A e 1000 V. Non servono utensili per il bloccaggio e lo sbloccaggio innovativo dei contatti a crimpare.

Trasferimento dati ad alta velocità con inserto contatti Gigabit

Trasferisci i dati in modo rapido e sicuro: i moduli con inserto contatti dati HEAVYCON offrono più opzioni per un trasferimento dati affidabile e ad alte prestazioni. I moduli MBit e GBit supportano un'ampia gamma di cavi e concetti di schermatura. Le interfacce USB sono integrate direttamente nel connettore con cavi patch.

Inserto contatti Push-in per un'alta densità di cablaggio

Gli inserti contatti Push-in modulari per connettori industriali HEAVYCON offrono, grazie al vano morsetti compatto, una soluzione a ingombro ridottissimo e un'elevata densità di cablaggio. Gli inserti ad alta polarità offrono spazio per 12 contatti per modulo o, con il nostro modulo Twin, anche una connessione dei conduttori doppia. Questo permette di collegare fino a 72 contatti in un connettore industriale.

Soluzioni per requisiti speciali


Connettori industriali per la trasmissione di energia nei centri di elaborazione

Connettori industriali per la trasmissione di energia nei centri di elaborazione Ottimizza il cablaggio

Una distribuzione dell'alimentazione potente e affidabile è essenziale per i centri di elaborazione. Tuttavia, con l'aumento della densità di cablaggio, anche un'installazione semplice e compatta sta diventando un requisito sempre più importante. I connettori industriali stanno sempre più sostituendo i tradizionali connettori CEE per la distribuzione dell'alimentazione nei centri di elaborazione. I connettori industriali HEAVYCON offrono una serie di vantaggi convincenti.

Modulo con inserto contatti HEAVYCON con funzione

Moduli con inserto contatti con funzione Ponticellare, aprire e mettere in sicurezza sul campo

Grazie alle sovrastrutture decentrate è possibile risparmiare spazio nel quadro elettrico e ridurre il cablaggio. Gli innovativi moduli con inserto contatti HEAVYCON MWF consentono di spostare la funzionalità dal quadro elettrico al campo. La zona di sezionamento multifunzionale e il doppio vano funzionale sono le caratteristiche principali degli inserti contatti a cinque poli. La rapida ripartizione del potenziale personalizzata è resa possibile dai ponticelli a innesto. La zona di sezionamento offre flessibilità nell'impiego di fusibili, componenti e spine di sezionamento. In tal modo, ad esempio, è possibile realizzare un semplice inoltro dell'energia e la messa in sicurezza delle stringhe.

Telaio di posizionamento HEAVYCON per sistemi a innesto

Telaio di posizionamento per collegamenti a innesto modulari Innesto cieco

I telai di posizionamento HEAVYCON offrono un'installazione e una manutenzione rapide dei sistemi a innesto. I connettori femmina flottanti e il connettore guida anticipato dei telai di posizionamento permettono un contatto sicuro e cieco delle connessioni a innesto in aree in cui le interfacce non sono visibili. Il robusto telaio è dotato di inserti contatti modulari. Combinando diversi mezzi di trasmissione in un telaio, puoi progettare la tua interfaccia personalizzata.

Custodie adattatore per connettori industriali

Custodie adattatore per connettori industriali Ingresso cavi semplice e collegabile

Le custodie adattatore HC-CES combinano i vantaggi del sistema di passacavi CES modulare con quelli dei connettori industriali HEAVYCON. Installa nel tuo quadro elettrico vari cavi multipolari e mezzi di trasmissione in modo semplice e rapido attraverso una sola interfaccia collegabile. I cavi possono essere completati o sostituiti comodamente in un secondo momento. Le custodie adattatore possono essere montate in modo semplice su custodie base di montaggio di dimensioni B16 e B24. Tenuta ermetica e scarico della trazione sicuri grazie al sistema di passacavi CES.

Connettori per cavi a innesto HEAVYCON CME

Connettori per cavi a innesto Cablaggio semplice nel quadro elettrico

I connettori per cavi HEAVYCON CME a innesto offrono una maggiore efficienza nel cablaggio dei quadri elettrici. Risparmio di tempo e costi per un cablaggio fino a 108 conduttori direttamente sul connettore per cavi durante la produzione di morsettiere. Collega comodamente i fasci di cavi nel quadro elettrico, con un semplice innesto.