PLC e sistemi I/O

PLC e sistemi I/O

Automazione intelligente

Dai componenti al sistema - per l'armadio di comando e l'installazione in campo.

Torna a Prodotti

PLC industriale

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLC aperti con PLCnext Technology per la programmazione in linguaggio evoluto, software di programmazione PLC e app nel PLCnext Store.

  • PLC classici
    PLC classici

    SPS in tutte le classi di potenza, software PLC e software di programmazione PLC

Sistemi I/O

Cerca in PLC e sistemi I/O

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Automazione professionale dei vostri impianti: dal sistema decentrato per l'approvvigionamento idrico alle linee di verniciatura altamente complesse dell’industria automobilistica. Phoenix Contact vi offre sempre PLC, sistemi I/O e software per PLC adatti alle vostre esigenze.

I vantaggi

  • Innovazione e sicurezza per il futuro: le ultime tecnologie costituiscono la pietra angolare dell'IIoT per la digitalizzazione dei sistemi
  • Universalità e coerenza: PLC, sistemi I/O e software PLC perfettamente coordinati da un'unica fonte
  • Versatilità e individualità: che sia un sistema a relè logico programmabile o un PLC ad alte prestazioni, sia nell'armadio di comando che sul campo, l'ampia gamma di prodotti offre soluzioni di automazione creative
  • Alta qualità e robustezza: con Phoenix Contact potete automatizzare in modo economico e affidabile, anche in condizioni estreme
  • Sicurezza e affidabilità: soluzioni di sicurezza intelligenti proteggono l'uomo e la macchina e garantiscono un'elevata disponibilità del sistema

Apertura e innovazione: PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 e RFC 4072S  

PLCnext Control in due classi di potenza

Con PLCnext Control sono disponibili i primi PLC della piattaforma di automazione aperta PLCnext Technology. Essi consentono di realizzare progetti di automazione senza i limiti tipici dei sistemi standard. Il sistema permette di collegarsi direttamente al Proficloud, integrando servizi Cloud e tecnologie personalizzate per le vostre applicazioni.

PLCnext Technology consente la programmazione in parallelo, basata su software collaudati. Come Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink e PLCnext Engineer, oltre alla libera combinazione dei codici di programmazione generati. È dunque possibile utilizzare funzioni a norma IEC 61131-3 con routine di C/C++, C# o Matlab® Simulink®, realizzando un insieme unitario.

PLC in tutte le classi di potenza per programmazione IEC 61131-3

Stazione Axioline, stazione Inline, RFC   

Sistemi di automazione per PROFINET e Modbus/TCP

Phoenix Contact offre un'ampia gamma di PLC per ogni esigenza. Scegliete tra i PLC per impianti di piccole e medie dimensioni. Sistemi PLC con I/O dedicati, PLC high performance per operazioni di automazione impegnative. I software PLC per trasformare i PC industriali in potenti PLC completano la gamma di prodotti.

Sistemi I/O per l'armadio di comando (IP20)

Sistemi I/O Inline e Axioline  

Sistemi I/O Inline e Axioline F con PLC

Scegliete tra una vasta gamma di moduli e morsetti componibili I/O per l'armadio di comando, per avere comunicazioni dati particolarmente veloci. Realizzate così applicazioni di sicurezza con i nostri moduli PROFIsafe, anche senza controllore di sicurezza, con la SafetyBridge Technology.

I nostri sistemi I/O sono combinabili con tutti i PLC di Phoenix Contact.

Sistema I/O per l'installazione in campo (IP65/67)

Sistemi I/O Axioline E  

Sistemi I/O Axioline E

Per l'automatizzazione decentrata senza quadro elettrico utilizza dispositivi I/O a struttura modulare con funzionalità elevate o particolarmente robusta per ambienti industriali difficili.

Amplia la gamma di funzioni della tua applicazione utilizzando I/O digitali nonché il master IO-Link e gli IO-Link Device adatti.

Controllore per l'automazione di edifici

Controllore Building IoT ILC 2050 BI  

Controllore con Niagara Framework per l'automazione di edifici

Con il controllore Building IoT ILC 2050 BI potete automatizzare diverse attività manifatturiere in modo rapido ed efficiente all'interno di edifici, centri dati e immobili decentrati. Il controllore è la piattaforma del sistema di automazione compatibile con IoT di Phoenix Contact, che consente la gestione tecnica di edifici e immobili.

Il dispositivo dispone di numerose interfacce e supporta i protocolli rilevanti e attuali dell'automazione di edifici. I tipi di dati dei vari protocolli vengono normalizzati, in modo da consentire l'automazione basata sull'IoT.

Microcontrollore programmabile

Microcontrollore PLC logic  

Sistema di relè per il controllo dei processi di automazione

Realizzate piccole operazioni di automazione con il sistema a relè logico programmabile PLC logic. Questo sistema combina i vantaggi dei relè ad innesto con funzionalità logiche e un software intuitivo.

Tecnologie come Push-in, Bluetooth e app PLC-logic appositamente sviluppata facilitano l'integrazione, il monitoraggio e il comando.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny

Entra a far parte della PLCnext Community

Qui potrete condividere esperienze e idee con tutti i partecipanti alla Community.

PLCnext Community
Visita la PLCnext Community