Interruttori elettronici ed elettronica di potenza

Interruttori elettronici ed elettronica di potenza

Commutazione, protezione e misurazione intelligenti

Gli interruttori elettronici e l'elettronica di potenza sono facili di usare, consentono di risparmiare tempo e spazio e garantiscono un'elevata affidabilità degli impianti.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Gestione di macchine e motori
    Relè statici trifase - collegabili in rete

    Motor Manager per la protezione di motori e impianti, gestione elettronica delle macchine per il monitoraggio di motori e macchine

  • Motor starter
    Motor starter

    Relè statici trifase costituiti da avviatori diretti e invertiti dotati di diverse funzioni, come ad esempio l'arresto di emergenza e la protezione motore.

Cerca in Interruttori elettronici ed elettronica di potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I motori elettrici garantiscono il movimento in una grande varietà di applicazioni industriali. Per l'avviamento e l'inversione dei motori vengono spesso utilizzati circuiti a contattori meccanici, che tuttavia occupano molto spazio e richiedono un notevole sforzo di cablaggio. Anche la durata delle apparecchiature è limitata. Per la raccolta di dati importanti relativi a motore e processo sono spesso necessari sensori dispendiosi.

Approfittate dell'ampio portafoglio di interruttori elettronici, di moduli economici per la gestione dei motori e delle macchine, nonché della scheda modulare per la distribuzione dell'energia di Phoenix Contact, per l'ottimizzazione dei costi di produzione e operativi, manutenzione e gestione energetica. Vi supportiamo nelle vostre sfide nel contesto della digitalizzazione e di Industrie 4.0.

I vantaggi

  • Elevata affidabilità degli impianti grazie a una durata di servizio 10 molte maggiore con la tecnologia ibrida
  • Collegamento al bus di campo flessibile e semplice con l'apposito gateway
  • Cablaggio rapido grazie al circuito per il blocco integrato e al cablaggio dei carichi
  • Semplice arresto di gruppo tramite connettore bus per guide di montaggio dopo l'arresto d'emergenza grazie al relè di sicurezza collegato a monte
  • Protezione di parti di impianto di alto livello grazie alle soglie di segnalazione e commutazione liberamente parametrabili
  • Acquisizione dati di produzione ed energetici senza sensori dispendiosi
  • Interfaccia connettore bus per guide di montaggio per il collegamento diretto e la trasmissione dei dati di processo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny