Sistema di collegamento DC

Filtro

102 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensione nominale

Spina portafusibile - PV-PRO/M/F-200/F-1500/11 - 1220810

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, tensione di dimensionamento: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 11 A, Tipo di connessione: Connettore fotovoltaico SUNCLIX. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Spina portafusibile - PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - 1214613

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 14 A, Tipo di connessione: estremità aperta, diametro cavo min.: 5,8 mm, diametro cavo max.: 6,4 mm. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Spina portafusibile - PV-PRO/M/F-200/F-1000/10 - 1220876

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, tensione di dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 10 A, Tipo di connessione: Connettore fotovoltaico SUNCLIX. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Spina portafusibile - PV-PRO/OE-200/F-1500/5 - 1220821

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, tensione di dimensionamento: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 5 A, Tipo di connessione: estremità aperta, diametro cavo min.: 5,8 mm, diametro cavo max.: 6,4 mm. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Spina portafusibile - PV-PRO/M/F-200/F-1500/3.7 - 1220814

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, tensione di dimensionamento: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 3,7 A, Tipo di connessione: Connettore fotovoltaico SUNCLIX. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Spina portafusibile - PV-PRO/M/F-200/F-1000/25 - 1220861

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, tensione di dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 25 A, Tipo di connessione: Connettore fotovoltaico SUNCLIX. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Spina portafusibile - PV-PRO/OE-200/F-1500/11 - 1220818

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, tensione di dimensionamento: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 11 A, Tipo di connessione: estremità aperta, diametro cavo min.: 5,8 mm, diametro cavo max.: 6,4 mm. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Spina portafusibile - PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - 1220829

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 3,5 A, Tipo di connessione: estremità aperta, diametro cavo min.: 5,8 mm, diametro cavo max.: 6,4 mm. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Spina portafusibile - PV-PRO/OE-200/F-1500/17 - 1214620

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, tensione di dimensionamento: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 17 A, Tipo di connessione: estremità aperta, diametro cavo min.: 5,8 mm, diametro cavo max.: 6,4 mm. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Spina portafusibile - PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - 1220825

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: Sunclix, Spina portafusibile, colore: nero, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), corrente di dimensionamento: 11 A, Tipo di connessione: estremità aperta, diametro cavo min.: 5,8 mm, diametro cavo max.: 6,4 mm. Fusibile SUNCLIX per la protezione di moduli e dispositivi di impianti fotovoltaici

Prezzo:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
102 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591