Die intelligente QUINT USV zur Integration in etablierte industrielle Netzwerke: Ihre Anlagen sind auch bei Netzausfall unterbrechungsfrei weiterversorgt. Das Battery Management System mit IQ Technology und leistungsstärkstem Batterielader sorgt für höchste Anlagenverfügbarkeit.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2906993
QUINT USV, IQ Technology, PROFINET, Tragschienenmontage, Schraubanschluss, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A, Ladestrom: 1,5 A
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Spannungsfestigkeit max. | 35 V DC (verpolsicher) |
| Interne Eingangssicherung | nein |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Einschaltstromstoß | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| Verpolschutz | ja |
| Zuschaltschwelle fix | 22 V DC |
| Zuschaltschwelle dynamisch | > 1 V / 100 ms |
| Einschaltzeit | max. 3 s |
| Einschaltzeit im Batteriebetrieb (Bat.-Start) | 8 s |
| Spannungsfall Eingang/Ausgang | 0,3 V DC |
| Stromaufnahme IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 5,1 A |
| Stromaufnahme Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 8,3 A |
| Stromaufnahme INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 105 mA |
| Stromaufnahme ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 1,9 A |
| Leistungsaufnahme PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 123 W |
| Leistungsaufnahme Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 213 W |
| Leistungsaufnahme PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 2,5 W |
| Leistungsaufnahme PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 44 W |
| Wirkungsgrad | typ. 97 % |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Umschaltzeit | 0 ms |
| Parallelschaltbarkeit UPS | ja, mit Entkopplungsmodulen (zur Erhöhung der Pufferzeit und zur Redundanz) |
| Serienschaltbarkeit UPS | nein |
| Parallelschaltbarkeit Energiespeicher | ja, 5 (Leitungsschutz beachten) |
| Serienschaltbarkeit Energiespeicher | nein |
| Netzbetrieb | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,3 V DC) |
| Ausgangsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC) |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Ausgangsstrom IN | 5 A |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 155 W |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Idyn.Boost) | 240 W (5 s) |
| Verlustleistung Leerlauf (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 3 W |
| Verlustleistung Nennlast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 4 W |
| Batteriebetrieb | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,3 V DC) |
| Ausgangsspannungsbereich | 19 V DC ... 32 V DC (UOUT = UBAT - 0,3 V DC) |
| Ausgangsstrom IN | 5 A |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 6,25 A |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (15 ms) |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 150 W |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Idyn.Boost) | 240 W (5 s) |
| Ladeschlussspannung | 32 V DC |
| Ladeschlussspannung (temperaturkompensiert) | 25 V DC ... 32 V DC |
| Ladestrom (konfigurierbar) | max. 1,5 A |
| Nennkapazität (ohne Zusatzlader) | 0,8 Ah ... 30 Ah |
| Kapazität max. | 40 Ah |
| Ladezeit | 2,5 h (3,4 Ah) |
| Pufferzeit | 25 min (3,4 Ah) |
| Tiefentladeschutz (konfigurierbar) | 19,2 V DC |
| Batterietechnologie | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
| Ladekennlinie | IU0U |
| IQ-Technology | ja |
| Temperatursensor | ja |
| Temperaturkompensation (konfigurierbar) | 42 mV/K |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
| Abisolierlänge | 6,5 mm (starr/flexibel) |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
| Abisolierlänge | 6,5 mm (starr/flexibel) |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Cu) |
| 0,5 mm² (empfohlen) | |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| starr (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| Abisolierlänge | 8 mm (starr/flexibel) |
| Batterie | |
| Position | 4.x |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
| Abisolierlänge | 6,5 mm (starr/flexibel) |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
| Schnittstelle | PROFINET |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Unterstützte Protokolle | PROFINET |
| LLPD | |
| Verriegelung | Rasthaken |
| Übertragungsphysik | Twisted-Pair |
| Eigenschaften | Autonegotiation |
| Autocrossing | |
| Autopolarity | |
| vollduplex | |
| Topologie | Stern |
| Linie | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
| Übertragungslänge | max. 100 m |
| Zykluszeit | 1 ms (RT) |
| Zugriffszeit | ≤ 2 s |
| Standards | IEEE 802.3 |
| IEC 61158 | |
| IEC 61784-2 | |
| Chipsatz | Renesas TPS-1 |
| Potenzialtrennung | ja |
| Device ID | 0142hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| LED-Signalisierung | |
| Signalisierungsarten | DC OK (grün) |
| Alarm (rot) | |
| Bat.-Mode (gelb) | |
| SOC (rot, grün) | |
| Data (rot, grün) | |
| Produktfamilie | QUINT USV |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1189000 h (25 °C) |
| > 736900 h (40 °C) | |
| > 372700 h (60 °C) | |
| Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (ohne PE) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Zeit | 224011 h |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) | 125 mm (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) |
| Artikelabmessungen bei alternativer Montage | |
| Breite | 123 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 37 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links (aktiv) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Einbauabstand rechts/links (passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
| Einbauabstand rechts/links (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Einbauabstand oben/unten (aktiv) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
| Einbauabstand oben/unten (passiv) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
| Einbauabstand oben/unten (aktiv, passiv) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35/7,5 und NS 35/15 nach EN 60715 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl X6Cr17 |
| Ausführung der Seitenteile | Aluminium AlMg3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 4000 m |
| Klimaklasse | 3K3 (EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 2,3g |
| Überspannungskategorie | |
| EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
| EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Kennzeichnung | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Kennzeichnung | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
| CSA | |
| Kennzeichnung | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CB Scheme | |
| Kennzeichnung | IEC 61010-1 |
| CB Scheme | |
| Kennzeichnung | IEC 61010-2-201 |
| DNV | |
| Kennzeichnung | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
| Hinweis | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 61000-6-1 (Wohnbereich), EN 61000-6-2 (Industriebereich) und EN 61000-6-5 (Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
| Frequenz | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Zusatztext | 60 s |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Frequenz | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
| Prüffeldstärke | 1 kA/m |
| Zusatztext | 3 s |
| Frequenz | 0 Hz |
| Prüffeldstärke | 300 A/m |
| Zusatztext | DC, 60 s |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Artikelnummer | 2906993 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
| Produktschlüssel | CMUI43 |
| GTIN | 4055626171241 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 496 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 448 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528EAC
Zulassungs-ID: RU-DE.B.00184/20DNV
Zulassungs-ID: TAA00002K4KC
Zulassungs-ID: R-R-PCK-2906993LR
Zulassungs-ID: LR21417906TANK
Zulassungs-ID: TA22372MBV
Zulassungs-ID: 69394/A0 BVRINA
Zulassungs-ID: ELE382621XGABS
Zulassungs-ID: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-68191-M1-ULcUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c4374425-7599-4c71-8bf6-d9c015600cc8 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 27,45 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batteriemodul 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Batteriemodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Batteriemodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Batteriemodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batteriemodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batteriemodul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Batteriemodul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Batteriemodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Batteriemodul 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Batteriemodul 1460921
Ihre Vorteile
Einfache Integration in Netzwerke durch PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- und USB-Schnittstellen
Auswertung von State of Health (SOH) und State of Charge (SOC) durch das intelligente Battery Management System (BMS)
Automatische Erkennung der Batteriekapazitäten und -technologien (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring von Ausgangsstrom und -spannung sowie manuelle Zu- und Abschaltung der Anlage
SFB Technology löst Standard-LS-Schalter selektiv aus. Parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg