Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HMI-Panels und Industrie-PCs

HMI-Panels und Industrie-PCs

Mit unseren Human Machine Interfaces (HMI) und Industrie-PCs (IPC) bedienen und beobachten Sie effizient Ihre Anlagenzustände. Profitieren Sie von maximaler Skalierbarkeit für das Bedienkonzept Ihrer Automatisierungslösung. Anspruchsvolle Steuerungs- und Networking-Aufgaben lösen Sie unkompliziert mit unseren intelligenten Industrie-PCs. Gleichzeitig unterstützt die durchdachte Visualisierungs-Software ein schnelles und sicheres Eingreifen in Maschinenprozesse.

Die Vorteile unserer HMI und IPC

  • Zukunftssicher investieren in hochwertige Hardware mit neuester Technologie
  • Schnelle Inbetriebnahme durch vorkonfigurierte HMI-Geräte (HMIs)
  • Passgenaue Lösungen dank frei skalierbarer und offener Industrie-PCs (IPCs)
  • Individuelle Software-Lösungen von der HTML5-Webapplikation bis hin zur SCADA-Überwachung

Überzeugendes Gesamtpaket aus Design, Qualität und Service

HMI und Industrie-PC
HMI und Industrie-PC
HMI und Industrie-PC
PLCnext Control Edge Devices
HMI und Industrie-PC

Unsere HMIs und Industrie-PCs bieten ein attraktives und intuitives Produkt-Design. Kompakt und funktional konzipiert, fügen sie sich nahtlos in Ihr Anlagen- oder Maschinen-Design ein und dienen als perfekte Benutzerschnittstelle zwischen Mensch und Maschine.

HMI und Industrie-PC

Made by Phoenix Contact – auf dieses Qualitätsversprechen können Sie sich verlassen. Wir setzen auf langlebige Komponenten, die Industriestandards und hohe Qualitätsansprüche erfüllen. Unser HMI- und IPC-Portfolio ist aus hochwertigen und zuverlässigen Komponenten gefertigt und bietet stets die beste Leistungsklasse.

HMI und Industrie-PC

Profitieren Sie von unserem umfassenden Service. Von der Produktauswahl bis zur Nachrüstung Ihrer bestehenden Industriesysteme: Wir entwickeln mit unseren Kunden das passende Konzept für individuelle Automatisierungsaufgaben.

PLCnext Control Edge Devices

Unser HMI/IPC-Portfolio ist bereit für offene Automatisierungslösungen. Die Runtime unserer Edge-PCs bietet alle Vorteile des Ökosystems PLCnext Technology. Profitieren Sie mittels cloudbasierter Datenzentrierung von einer simplen Integration in eine bereits existierende IT-Infrastruktur und schließen Sie dadurch die Lücke zwischen der IT- und OT-Welt.

Zur Automatisierungstechnik für PLCnext Technology
Detail-Ansichten
Unsere HMIs und IPCs virtuell in 3D entdecken

Sie möchten unsere Human Machine Interfaces (HMI) und Industrie-PCs (IPC) im Detail betrachten? Unsere detaillierten 3D-Ansichten machen das möglich.

Zu den 3D-Ansichten
HMI- und IPC-Geräte in 3D-Ansicht
Human-Machine-Interfaces für die industrielle Anwendung

HMI-Panels Für Anwendungen in der Industrie

Human Machine Interfaces (HMI) als perfekte Schnittstelle sorgen für eine optimale Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Sie ermöglichen dem Nutzer das Bedienen der Maschine, das Beobachten der Anlagenzustände und das Eingreifen in den Prozess. Unsere industrietauglichen Touchpanels stehen für wirtschaftliches Automatisieren auf Basis effizienter Eingabe und Überwachung. Die vorkonfigurierten Bedien-Panels mit vorinstallierter Software und Treibern garantieren höchste Bedienerfreundlichkeit zur flexiblen Anbindung an diverse Steuerungssysteme. Wir bieten Human-Machine-Interface-Panels für Visu+-Software oder HTML5-Anwendungen.

Industrie-PC an Produktionsband

Industrie-PCs Computer für industrielle Anwendungen aller Art

Ob als Benutzerschnittstelle oder als zentrale Steuerung der Anlage, Industrie-Computer sind im industriellen Umfeld unentbehrlich. Sie verbinden die Rechenleistung moderner Prozessoren mit der Robustheit und Zuverlässigkeit industrietauglicher Komponenten.

Unser Industrie-PC-Portfolio reicht von leistungsstarken Box-PCs (Embedded-PCs) und Panel-PCs über Rack-PCs und Multitouch-Monitore bis hin zu Lösungen für ganz spezielle Industrieanforderungen (ATEX/IECEx). Sie bieten flexible Montagemöglichkeiten für Geräte im Feld sowie für maschinennahes Monitoring. Profitieren Sie von den Vorteilen einer robusten und konfigurierbaren Lösung zur Erfassung und Verarbeitung, Messung, Steuerung und Visualisierung Ihrer Daten und Prozesse in nahezu jedem industriellen Umfeld.

Software für die industrielle Anwendung

Software für die Visualisierung Ready-to-use-Software für Ihre Automatisierung

Ob in der zentralen Leitwarte, im Produktionsbereich oder direkt an der Maschine: Effiziente Automatisierung braucht die passende Visualisierung. Abhängig von Ihrer Visualisierungsaufgabe bieten wir die dazu passende Software. Profitieren Sie von unserem breiten Portfolio rund um das Thema Bedienen und Beobachten für Ihre HMIs und IPCs.

Visu+: Leistungsstarke Visualisierungs-Software für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben mit umfangreichen SCADA-Funktionen zur Anbindung an alle namhaften Steuerungshersteller. Eine kostenlose Version mit umfangreichen Visualisierungswerkzeugen erhalten Sie mit der Software Visu+ Express.

HTML5: HMI-Panels mit integriertem Embedded Browser im Kiosk-Vollbild-Modus und idealer HTML5-Unterstützung ermöglichen Bedien- und Beobachtungsmöglichkeiten bei performanter Darstellung von webbasierten Inhalten.

Next Generation Edge Device Das neue Maß an Offenheit und Performance

Das Edge-Device der nächsten Generation „VL3 UPC 2440 EDGE“ von Phoenix Contact bietet unvergleichliche Einfachheit und Offenheit für SPS-Steuerungen. Basierend auf dem VL3 Box-PC ermöglicht es die Verarbeitung und Speicherung von Daten direkt in der Maschine.

Mit einem offenen Linux Desktop-Betriebssystem können Peripheriegeräte wie Kameras und Barcode-Scanner über „Plug-and-Play“ angeschlossen werden. Die vorinstallierte Virtual PLCnext Control profitiert von der Containertechnologie und der hohen Performance des Geräts, das mit einer Quad-Core-Atom-CPU, 16 GB RAM und 240 GB Speicher ausgestattet ist.

Funktionalitäten wie Firewall, Zertifikat-Server und Feldbusanbindungen bleiben erhalten. Kommunikation zu SCADA- und Leitsystemen ist über OPC UA und PROFINET möglich.

Verfügbarkeit: ab Sommer 2025.

Weitere Informationen
Unsere HMIs und IPCs im Detail

Weitere Details wie technische Daten oder Informationen zu unserem Human-Machine-Interface- und Industrie-PC-Portfolio, können Sie im E-Paper einsehen.

E-Paper jetzt downloaden
Mann arbeitet mit HMIs und IPCs