Approbation
Druckauflösung
Thermotransferdrucker für den mobilen oder stationären Einsatz, mit integrierter Kennzeichnungssoftware "MARKING SYSTEM APP" on board, 7"-Touch Farbdisplay und wechselbaren Akkupack.
Anbindung mit CLIP PROJECT möglich, zum Bedrucken von Kunstoffschildchen im UCT-, US- und UM- Format.
Thermotransferdrucker für Rollen-Materialien bis 200 mm Durchmesser
Thermotransferdrucker, 300 dpi, inkl. Netzkabel Euro, Netzkabel US und USB Kabel. DVD mit Planungs- und Markierungssoftware CLIP PROJECT advanced, Handbücher in diversen Sprachen, Windows® Druckertreiber und Firmware. Handbuch Deutsch/Englisch in DIN A5, Etikettenrolle EML (20x8) R weiß, mit 1000 Etiketten und Farbband: 50 m
Thermotransferdrucker, 300 dpi, inkl. Netzkabel Euro, Netzkabel US, USB-Kabel und Perforationsmesser. DVD mit Planungs- und Markierungssoftware CLIP-PROJECT advanced, Handbücher in diversen Sprachen, Windows® Druckertreiber und Firmware. Handbuch Deutsch/Englisch in DIN A5
Thermotransferdrucker, 300 dpi, inkl. Netzkabel Euro, Netzkabel US und USB Kabel. DVD mit Planungs- und Markierungssoftware CLIP PROJECT advanced, Handbücher in diversen Sprachen, Windows® Druckertreiber und Firmware. Handbuch Deutsch/Englisch in DIN A5, Etikettenrolle EML (20x8) R weiß, mit 1000 Etiketten und Farbband: 50 m
Thermotransferdrucker, 600 dpi, inkl. Netzkabel Euro, Netzkabel US und USB Kabel. DVD mit Planungs- und Markierungssoftware CLIP PROJECT ADVANCED, Handbücher in diversen Sprachen, Windows® Druckertreiber und Firmware. Handbuch Deutsch/Englisch in DIN A5, Etikettenrolle EML (20x8)R in weiß mit 1000 Etiketten und Farbband: 50 m
"$pageName" auf