Der 6,2 mm schmale Speisetrenner MINI MCR-SL-RPS-I-I... versorgt im Feld befindliche Transmitter und trennt das Eingangssignal galvanisch vom Ausgangssignal. Das Modul kann sowohl im Trenner- als auch im Speisetrennerbetrieb verwendet werden.
Ein- und ausgangsseitig stehen die analogen Normsignale 0...20 mA oder 4...20 mA galvanisch getrennt zur Verfügung.
Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-RPS-I-I
-
Speisetrenner
2864422
Speisetrennverstärker, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: (0)4 mA ... 20 mA, Ausgangssignal: (0)4 mA ... 20 mA
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Speisetrennverstärker |
Produktfamilie | MINI Analog |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Grenzfrequenz (3 dB) | ca. 100 Hz |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 508 mW (24 V DC) |
208 mW (24 V DC) | |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
Signalübertragungsverhalten | In = Out |
Sprungantwort (10-90%) | 3,5 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
Temperaturkoeffizient typisch | < 0,002 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,2 % (vom Endwert) |
Übertragungsfehler typisch | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010 |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
Leistungsaufnahme | < 900 mW (bei 24 V DC und im Speisetrennerbetrieb) |
< 600 mW (bei 24 V DC und im Trennerbetrieb) |
Signal: Strom | |
Beschreibung des Eingangs | Sensorkreis |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Trennerbetrieb) |
4 mA ... 20 mA (Speisetrenner- und Trennerbetrieb) | |
Eingangssignal Strom maximal | 28 mA |
Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 50 Ω |
Transmitterspeisespannung | UB - max. 4,5 V bei Belastung 0 mA ... 20 mA |
Transmitterspeisespannungsbereich | 14,7 V DC ... 25,5 V DC |
Signal: Strom | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Leerlaufspannung | ca. 12,5 V |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Trennerbetrieb) |
4 mA ... 20 mA (Speisetrenner- und Trennerbetrieb) | |
Ausgangssignal Strom maximal | 28 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω (I = 20 mA) |
Ripple | < 20 mVeff (an 500 Ω) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 12 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 93,1 mm |
Tiefe | 101,2 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA000020N |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 10 % |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 10 % |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 10 % |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2864422 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1131 |
Katalogseite | Seite 99 (C-7-2015) |
GTIN | 4017918956165 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 88,56 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 72 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | fd87fb79-4723-494d-8685-ba0de8c508e6 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modulträger 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modulträger 2902933
-
MINI MCR DKL - Klarsichtdeckel 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Beschriftungsschild 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Einspeiseklemme 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Auch als Trenner mit passivem Eingang nutzbar
Hochkompakte Speisetrennverstärker zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
3-Wege-Trennung
Speisen von 2-Leiter- und passiven 3-Leiter-Sensoren
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg