Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - Widerstandsthermometer-Messumformer
2864273

MCR-Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss, nicht vorkonfiguriert

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Für 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren nach IEC 60751
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von
3-Wege-Trennung
Pt 100-Signalen auf Normsignale
Temperaturmessbereich von -150 °C bis 850 °C