TCP 20/DC32V
-
Thermischer Geräteschutzschalter
0700020
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 32 V, Auslösekennlinie: thermisch, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Bemessungsstrom: 20 A
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schnelle ersatzteillose Wiederinbetriebnahme nach einem Fehlerfall dank Wiedereinschaltbarkeit
Problemloses Umrüsten von bestehenden Anlagen mit Kfz-Flachsicherungen durch identisches Steckerbild
Einfache Identifikation des Nennstromwertes über farbliche Kennzeichnung