CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 65 A | 22 - 6 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19870911Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 2169260.01Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 57 A | - 10 |