PT 16 N - Durchgangsklemme
3212138

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 76 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 25 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Direktstecktechnik
Komfortables Stecken durch geringere Einsteckkräfte
Hohe Leiterauszugskräfte aufgrund des Feder-Designs
Vibrationssicherer und wartungsfreier Leiteranschluss
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung