CSA
Zulassungs-ID: 2030668| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62994| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 2,5 | ||||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
| F | ||||
| 26 - 12 | ||||
LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 22ME0007BV
Zulassungs-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40036433| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 2,5 | ||||
ABS
Zulassungs-ID: 21-2192245-PDANK
Zulassungs-ID: 14ME0912DNV
Zulassungs-ID: TAE000010TcUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 12 | ||||
EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Zulassungs-ID: IECExPTB10.0021U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 0,14 - 2,5 | |||
| Nur starre Leiter | 0,14 - 4 | |||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 12 | ||||
ATEX
Zulassungs-ID: PTB09ATEX1111U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 0,14 - 2,5 | |||
| Nur starre Leiter | 0,14 - 4 | |||