PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100
-
Solid-State-Relaismodul
2966993
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 48 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA
Produktdetails
Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | Universal |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Normen / Bestimmungen | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 11.04.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,43 W |
Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Eingang/Ausgang) |
Eingangsnennspannung UN | 48 V DC |
Nennspannung (aufgestecktes Solid-State-Relais) | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
Eingangsspannungsbereich | 38,4 V DC ... 57,6 V DC |
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,3 |
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,8 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 9 mA |
Einschaltzeit typisch | 30 µs (bei UN) |
Ausschaltzeit typisch | 300 µs (bei UN) |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Freilaufdiode; Freilaufdiode | |
Übertragungsfrequenz | 300 Hz |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Digitalausgangs | elektronisch |
Ausgangsspannungsbereich | 3 V DC ... 48 V DC |
Grenzdauerstrom | 100 mA |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 1 V |
Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Überspannungsschutz |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | TAE0000196 |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2966993 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK6223 |
GTIN | 4017918165765 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38,05 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,212 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | c62ac7f5-4291-4a4a-bd93-851a1488b15a |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanschluss 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemanschluss 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemanschluss 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemanschluss 2296087
-
PLC-FA-5X20 - Sicherungsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sicherungsadapter 1186499
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatur-Solid-State-Relais 2966618
Ihre Vorteile
Schmale Bauform
Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
RT-III gedichtete Solid-State-Relais
Funktionelle Steckbrücken
Integrierte Eingangsbeschaltung
Hohe Schaltleistung
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg