EMG 10-OV-230AC/24DC/1
-
Solid-State-Relaismodul
2944274
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
| Anwendung | Ausgabefunktion |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Isolationseigenschaften | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 3,5 kV AC (Eingang / Ausgang) |
| Eingangsnennspannung UN | 230 V AC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 |
| Eingangsspannungsbereich | 207 V AC ... 253 V AC |
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,27 |
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,45 |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 4 mA |
| Einschaltzeit typisch | 25 ms |
| Ausschaltzeit typisch | 25 ms |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Übertragungsfrequenz | 10 Hz |
| Kontaktausführung | 1 Schließer |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
| Ausgangsnennspannung | 24 V DC |
| Ausgangsspannungsbereich | 5 V DC ... 36 V DC |
| Grenzdauerstrom | 1 A (siehe Derating-Kurve) |
| Stoßstrom | 2 A (t = 1 s) |
| Spitzensperrspannung | 45 V DC (Kollektor-Emitter-Sperrspannung) |
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 1 V |
| Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Eingangsseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ausgangsseite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2944274 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
| Produktschlüssel | DK61C1 |
| GTIN | 4017918081577 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 39,99 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 37,6 g |
| Zolltarifnummer | 85364900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7c90beed-9747-4d42-8c22-a95a48f516fa |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg