CBT-TV-SAT
   - 
  Überspannungsschutzgerät Typ 3
    
      2857303
      
      
    
  
      Steckdosenleiste 5-fach, mit Überspannungsschutz, Anschluss für TV-SAT-Antenne, Ein- / Ausschalter und Poweranzeige. Anzeige schaltet sich bei Funktionsstörung durch Überlastung selbständig ab. Kabel liegt bei. Ländertypisch verwendbar in: D, A, I, NL, S, E, N, FIN
Produktdetails
| Produkttyp | Geräteschutz | 
| IEC-Prüfklasse | C2 | 
| C3 | |
| D1 | |
| VDE Anforderungsklasse | C2 | 
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | Steckdosenleiste | 
| Ländertypisch verwendbar in | D, I, NL, E, P | 
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch | 
| EN Type | T3 | 
| Anschlussart | F-Connector | 
| Maßzeichnung | 
                 | 
            
| Breite | 81 mm | 
| Höhe | 271 mm | 
| Tiefe | 42 mm | 
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 | 
| Material Gehäuse | PA | 
| Leitungslänge | 1,80 m | 
| Stromversorgung | |
| Wirkungsrichtung | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground | 
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) | 
| Höchste Dauerspannung UC | 260 V AC | 
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 260 V AC | 
| Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 260 V AC | 
| Nennlaststrom IL | 16 A (30 °C) | 
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA | 
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA | 
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 1,5 kA | 
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 1,5 kA | 
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,3 kV | 
| Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV | 
| Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV | 
| Restspannung bei In | ≤ 1,2 kV | 
| ≤ 900 V | |
| ≤ 900 V | |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns | 
| Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns | 
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 16 A (gL) | 
| Informationstechnik | |
| Höchste Dauerspannung UC | 72 V DC | 
| 50 V AC | |
| Höchste Dauerspannung UC (Ader-Schirm) | 50 V AC | 
| 72 V DC | |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 1 µA | 
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA | 
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA | 
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Schirm) | 2,5 kA | 
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Schirm-Erde) | 5 kA | 
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 1 kV | 
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) spike | ≤ 700 V | 
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Schirm-Erde) spike | ≤ 800 V | 
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 1 kV | 
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) statisch | ≤ 700 V | 
| Restspannung bei In (Ader-Schirm) | ≤ 30 V | 
| Restspannung bei In (Schirm-Erde) | ≤ 30 V | 
| Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns | 
| Ansprechzeit tA (Ader-Schirm) | ≤ 100 ns | 
| Einfügungsdämpfung aE, asym. | 3 dB (≤ 1,8 GHz) | 
| Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Schirm) im 75 Ω-System | 1,8 GHz | 
| Frequenzbereich | 0 Hz ... 2200 MHz | 
| Wechselstromfestigkeit (Ader-Schirm) | 5 A - 1 s | 
| Wechselstromfestigkeit (Schirm-Erde) | 10 A - 1 s | 
| Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Schirm) | nicht messbar (24 V / 500 mA) | 
| Überlastungs-Ausfallmodus (Ader-Schirm) | Mode 3 | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 | 
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 75 °C | 
| VDE Anforderungsklasse | C2 | 
| C3 | |
| D1 | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 | 
| Normen Spezifikation Informationstechnik | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 | 
| EN 61643-11/A11 | |
| IEC 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| Montageart | Steckdosenleiste | 
| Artikelnummer | 2857303 | 
| Verpackungseinheit | 1 Stück | 
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | 
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) | 
| Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz | 
| Produktschlüssel | CL1454 | 
| GTIN | 4017918876142 | 
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 879,1 g | 
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 729,3 g | 
| Zolltarifnummer | 85363010 | 
| Ursprungsland | DE | 
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) | 
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % | 
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
        
        Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg