MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
-
Strommessumformer
2814715
MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0...0,2 A bis 0...11 A, unkonfiguriert
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Strommessumformer |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Gesamtfehler | ≤ 1,5 % (Temperaturbereich) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,2 W |
| Messkategorie | III |
| Prüfspannung Ausgang/Versorgung | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Prüfspannung Eingang/Versorgung | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; 33 V-Suppresserdiode |
| Sprungantwort (10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Temperaturkoeffizient typisch | < 0,025 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | < 0,5 % (vom Bereichsnennwert unter Nennbedingungen) |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC (gegen Erde) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 40 mA (ohne Last) |
| Messen | |
| Anzahl der Eingänge | 3 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
| Eingangsstrombereich | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (zulässige dauerhafte Überlast: 120 %) |
| Messbereich | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| Einstellbereich Eingangsstrom minimal | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
| Einstellbereich Eingangsstrom maximal | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
| LSB: Strom | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Überstrombelastbarkeit | 2 x IN (dauernd) |
| Stoßstrombelastbarkeit | 20 x IN (1 s) |
| Frequenzmessbereich | 15 Hz ... 400 Hz |
| Kurvenform | Gleich-, Wechsel- oder verzerrte Ströme |
| Ansprechschwelle | 2 % (vom Messbereichsnennwert 1/5/10 A) |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | > 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Statusanzeige | LED (grün) |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | < 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2814715 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
| Produktschlüssel | CMMA33 |
| GTIN | 4017918169275 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 185,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 180 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 38c583fc-a97e-4912-9e18-8facc1ed1f15 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Echt-Effektivwertmessung
Geräteeinstellung über DIP-Schalter oder Konfigurations-Software MCR/PI-CONF-WIN
3-Wege-Trennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg