MCR-C-UI-UI-450-DCI - Trennverstärker
2810887

MCR-3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Grenzfrequenz (3 dB) 450 Hz, vorkonfiguriert. Zulässige Signalkombinationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Ersatzartikel: 2811284 MACX MCR-UI-UI.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte