IBS PCI SC/I-T
-
Anschaltbaugruppe
2725260
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Ab der Artikelrevision 15 wird die Anschaltbaugruppe aufgrund von Bauteilabkündigungen nicht mehr mit einem NVRAM (nichtflüchtigem Speicherbaustein) bestückt. Die grundsätzliche Funktionalität der Anschaltbaugruppe bleibt erhalten. Bei Applikationen, die auf das NVRAM zugreifen, müssen applikative Gegenmaßnahmen ergriffen werden. |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Bauform | PC-Karte |
| Enthalten in Set | 2732981 IBS PCI SC SYSKIT |
| 2732994 IBS PCI SC SYSKIT E | |
| Format | kurze Einsteckkarte 1-Slot |
| Steuerungssystem | IBM-kompatible PCs mit PCI-Steckplatz |
| Betriebssystem | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows 7 (64-Bit) | |
| Windows 8/10 (32 & 64-Bit) | |
| Venturcom RTX 5.x | |
| weitere auf Anfrage | |
| Adressbereiche | |
| I/O | 16 Bytes I/O, PnP |
| INTERBUS-Master | |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 126 |
| Lokale Diagnose | |
| Benennung | SC, HF, PF, BSA, FAIL |
| Überwachte Funktion | INTERBUS |
| optische Darstellung | Statusanzeige über LED |
| Funktionalität | |
| Steuerungssystem | IBM-kompatible PCs mit PCI-Steckplatz |
| Systemvoraussetzungen | |
| Konfigurationswerkzeug | CMD ab Version 4.5x |
| Config+ ab Version 1.00 | |
| Diagnosewerkzeug | DIAG+ ab Version 1.0x |
| Applikationsschnittstelle | HFI |
| DDI | |
| Treiber | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows 7 (64-Bit) | |
| Windows 8/10 (32 & 64-Bit) | |
| Venturcom RTX 5.x | |
| weitere auf Anfrage | |
| Lokale Diagnose | SC, HF, PF, BSA, FAIL INTERBUS Statusanzeige über LED |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | max. 3,5 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 5 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | ± 5 % (Welligkeit eingeschlossen) |
| Anschluss Versorgung | über PCI-Bus |
| Stromaufnahme typisch | 0,7 A |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Anzahl der Eingänge | 6 (IEC 61131-2 Typ 1) |
| Anschlusstechnik | FLK-Steckverbinder (14-polig) |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlusstechnik | FLK-Steckverbinder (14-polig) |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 0,5 A |
| Interrupts | 1 IRQ, PnP |
| INTERBUS-Fernbus | |
| Anschlussart | 9-polige D-SUB-Buchsenleiste, mit Potenzialtrennung |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
| Parametrierung/Bedienung/Diagnose | |
| Anschlussart | RS-232-C, Mini-DIN-Buchse |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s500 kBit/s 2 MBit/s |
| Host-System | |
| Anschlussart | PCI-Bus, 32 Bit, 33 MHz, 5 V |
| Direkte I/Os | |
| Anschlussart | 14-polige FLK-Stiftleiste |
| Breite | 168 mm |
| Höhe | 107 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 168 mm / 107 mm / 20 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Einbau in einem Gerät mit IP20 erforderlich) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (nach EN 60204-1) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 75 °C (nach EN 60204-1) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 860 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Artikelnummer | 2725260 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
| Produktschlüssel | DREABA |
| GTIN | 4017918185121 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 166,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 126,1 g |
| Zolltarifnummer | 84733020 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 4dfa233e-d94a-4f2a-b32b-fd3010d4a017 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zugriff auf Hochsprachen-Applikationen über HFI
INTERBUS-Parameterkanal (PCP) wird unterstützt
Zugriff auf Daten des INTERBUS-Systems und der Steuerung über Visualisierungsstationen
Funktionskompatible Treiber
Parametrierung und Diagnose mit Diag+
Installation mehrerer Karten in einem PC mit Überwachung mehrerer INTERBUS-Linien
Externe 24-V-DC-Spannungsversorgung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg