Der Buskoppler mit integrierten I/Os ist zum Einsatz innerhalb eines Modbus/TCP (UDP)-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar. An den Buskoppler können Sie bis zu 61 Inline-Teilnehmer anreihen. Der Buskoppler unterstützt maximal 16 PCP-Teilnehmer.
IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Buskoppler
2703981
Inline, Buskoppler, Modbus/TCP (UDP), RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 119,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Gehäusemaße |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Unterstützte Protokolle | Modbus/TCP (UDP) |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Modbus/TCP (UDP) | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Inline-Lokalbus | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatische Erkennung, kein Mischsystem) |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
| Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 61 (On-Board-I/Os sind zwei Teilnehmer) |
| Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
| Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | 0 |
| Modul | |
| ID-Code (hex) | none |
| Eingabeadressraum | 8 Bit |
| Ausgabeadressraum | 4 Bit |
| Registerlänge | 16 Bit |
| Digital: | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 mA |
| Typischer Eingangsstrom je Kanal | typ. 3 mA |
| Ansprechzeit typisch | ca. 500 µs |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 0 auf 1 | 1,2 ms |
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 1 auf 0 | 1,2 ms |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Anschlussart | Inline-Stecker |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz; Freilaufbeschaltung im Ausgangstreiber |
| Ausgangsspannung | 24 V DC -1 V (bei Nennstrom) |
| Maximaler Ausgangsstrom je Modul | max. 2 A |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 10 µA (Im nicht belasteten Zustand kann auch an einem nicht gesetzten Ausgang eine Spannung gemessen werden.) |
| Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Nennlast Lampen | 12 W |
| Nennlast ohmsch | 12 W |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
| Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
| Signalverzögerung | typ. 1,2 ms |
| Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
| Produktfamilie | Inline |
| Bauform | modular |
| Einbaulage | beliebig |
| Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
| Anzahl der Kanäle | 12 |
| Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge ja |
| Ausfall der Sensorversorgung ja | |
| Ausfall der Aktorversorgung ja | |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 6,3 W |
| Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 0,98 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
| min. 80 mA (ohne angeschlossene I/O-Klemmen) | |
| Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
| Versorgungsspannung | 7,5 V DC |
| Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (ohne angeschlossene Peripherie) | |
| Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (ohne angeschlossene Peripherie) | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 1 / Ethernet-Schnittstelle 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 1 / Logik (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 1 / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 1 / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 2 / Logik (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 2 / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Ethernet-Schnittstelle 2 / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik (UBK, UL, UANA) / Peripherie (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik (UBK, UL, UANA) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Peripherie (UM, US) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Inline-Anschlussstecker | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2703981 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
| Produktschlüssel | DRI11B |
| GTIN | 4046356041157 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 331,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 341,14 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2fb1615a-a168-44ad-947e-20c70d64c7a5 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 10,21 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/UK - Endhalter 1201442
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Stecker-Set 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Beschriftungsfeld 2727515
-
EMT (62X46)R - Einsteckschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Netzwerkkabel 1411842
Ihre Vorteile
2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s
Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s)
8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge (On-Board)
Firmware-Update-fähig
Datenaustausch über OPC-Server möglich
Software-Schnittstelle für den Zugriff über TCP/IP: Device Driver Interface (DDI)
Web-based Management
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg